ODSL 30/24-30M-S12
Optische afstandssensor
| Serie | 30 |
| omvat | Bevestigingshoekprofielen |
| Applicatie | Botsbeveiliging voor kranen / portaalkranen Vulhoogtecontrole Zeer nauwkeurige eindpositiebewaking |
| Type tastsysteem | tegen object |
| Straalverloop | gecollimeerd |
| Lichtbron | Laser, Rood |
| Golflengte | 655 nm |
| Laserklasse | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 6 mm [10.000 mm] |
| Type lichtvlekgeometrie | rond |
| Meetbereik | De sensor heeft 3 schakeluitgangen, geen data uitgifte |
| Meetbereik (6 ... 90% remissie) | 200 ... 30.000 mm |
| Meetbereik (90 % remissie) | 200 ... 30.000 mm |
| Resolutie | 0,1 mm displayresolutie parametreerbaar |
| Resolutie | 1,0 mm |
| Nauwkeurigheid | 2 mm, (+/-) bij 90% remissie / 5 mm (+/-) bij 6% remissie |
| Reproduceerbaarheid (3 sigma) | 2 mm |
| Temperatuurdrift | 0 ... 0,5 mm/K |
| Referentiëring | Ja |
| Standaardmeetobject | 100 x 100 mm² |
| Optisch afstandmeetprincipe | Fasenmeting |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Aantal digitale schakelingangen | 2 St. |
| Type | Digitale schakelingang |
| Functie | programmeerbaar |
| Functie | programmeerbaar |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 3 St. |
| Schakelvermogen, max. | 4 W |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Aanspreektijd | 30 ... 100 ms |
| Gereedheidsvertraging | 1.000 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Kunststof |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Afmeting (b x h x l) | 79 mm x 69 mm x 150 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminiumspuitgietwerk |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Nettogewicht | 650 g |
| Kleur behuizing | grijs zilver |
| Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad meegeleverde bevestigingsbeugel |
| Type weergave | LCD-display LED |
| Bedieningselementen | Folietoetsenbord LCD-display |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 45 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67II |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |