VS 403/R
Versterker
| Serie | 403 |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 31,2 V, DC |
| Ingangsweerstand | 1.000 Ω |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Spanningstype | AC/DC |
| Schakelelement | Relais, Breekcontact/maakcontact |
| Schakelprincipe | Breekcontact/maakcontact |
| Schakelelement | Relais, Breekcontact/maakcontact |
| Schakelprincipe | Breekcontact/maakcontact |
| Schakelfrequentie | 15 Hz |
| Type | NAMUR |
| Aantal aansluitingen | 3 St. |
| Type aansluiting | Klem |
| Aantal polen | 3 -polig |
| Type aansluiting | Klem |
| Aantal polen | 3 -polig |
| Type aansluiting | Klem |
| Aantal polen | 3 -polig |
| Type aansluiting | Klem |
| Aantal polen | 3 -polig |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 18 mm x 99,5 mm x 112 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | PA 66 |
| Nettogewicht | 160 g |
| Kleur behuizing | grijs |
| Type bevestiging | Montage op DIN-rail |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 3 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 80 °C |
| Ex-apparaatgroep | II |
| Ontstekingsbeschermingsgraad | ia intrinsiek veilig |
| Beschermingsgraad | IP 20 (klemmen) IP 30 (behuizing) |
| Goedkeuringen | Ex |
| Geldige norm | EN 61326-1 |
| Ex-norm | EN 50014 EN 50020 EN 50021 EN 50281-1-1 EN 50284 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27210121 |
| ECLASS 8.0 | 27210121 |
| ECLASS 9.0 | 27210121 |
| ECLASS 10.0 | 27210121 |
| ECLASS 11.0 | 27210121 |
| ECLASS 12.0 | 27210121 |
| ECLASS 13.0 | 27210121 |
| ECLASS 14.0 | 27210121 |
| ECLASS 15.0 | 27210121 |
| ETIM 5.0 | EC001485 |
| ETIM 6.0 | EC001485 |
| ETIM 7.0 | EC001485 |
| ETIM 8.0 | EC001485 |
| ETIM 9.0 | EC001485 |
| ETIM 10.0 | EC001485 |