LSSL 318M-S12

Zender-ontvanger systeem zender

Productnummer: 50083172

Verwachte levertijd: 5 werkdagen
Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 318
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zender
Speciale uitvoering Activeringsingang
Bedrijfsbereik 0 ... 15 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0 ... 18 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Straalverloop gecollimeerd
Lichtbron Laser, Rood
Golflengte 650 nm
Laserklasse 1, IEC/EN 60825-1:2014
Zendsignaalvorm gepulst
Type lichtvlekgeometrie rond
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 25 mA
Aantal activeringsingangen 2 St.
Type Activeringsingang
Gereedheidsvertraging 30 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (Ø x l) 18 mm x 50 mm
Schroefdraadmaat M18 x 1 mm
Materiaal behuizing RVS
Behuizing RVS V2A
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 60 g
Kleur behuizing zilver
zwart
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Bedieningselementen 270°-potmeter
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf