ODSL 96K/66-2300-S12

Optische afstandssensor

Productnummer: 50101882

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie 96
Type tastsysteem tegen object
Lichtbron Laser, Rood
Laserklasse 2, IEC/EN 60825-1:2014
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 3 mm x 8 mm [2.300 mm]
Meetbereik 150 ... 2.300 mm
Resolutie 1,0 ... 5,0 mm
Nauwkeurigheid 3 %
Referentiegrootheid nauwkeurigheid Meetafstand
Herhalingsnauwkeurigheid 2 %
Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheid Meetafstand
Meettijd 2 ... 7 ms
Referentiëring Nee
Zwart-/wit-gedrag 1 %
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelelement Transistor, Push-pull
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Kunststof
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 140 g
Type configuratie/parametrering Schakelaar
Bedieningselementen Teach-knop
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf