BPS 8 SM 102-03

Barcode positioneringssysteem

Productnummer: 50104787

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie BPS 8
Gegevenstelegram Binair protocol 3
MTTF 67,5 Jaren
Scherpte-diepte 80 ... 140 mm
Lichtbron Laser, Rood
Laserklasse 2, IEC/EN 60825-1:2014
Zendsignaalvorm continu
Lichtstraaluitgang aan de voorzijde
Meetbereik 0 ... 10.000.000 mm
Reproduceerbaarheid (1 sigma) 1 mm
Meetwaarde-uitvoer 3,3 ms
Verplaatsingssnelheid max. 4 m/s
Voedingsspanning UB 4,75 ... 5,5 V, DC
Stroomopname, max. 250 mA
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 1 St.
Type RS 232
Type RS 232
Functie Service
Functie Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 15 mm x 48 mm x 40,3 mm
Materiaal behuizing Metaal
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 70 g
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
Doorgaande bevestiging
Zwaluwstaarten
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 40 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 0 ... 90 %
Beschermingsgraad IP 67III, EN 60529 bij schroefbare connector, resp. geplaatste afdekkappen
Goedkeuringen c UL US
Testprocedure EMC volgens norm EN 55022
EN 55024
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61000-6-2, -3
Testprocedure schokken volgens norm EN 60068-2-27
IEC 60068-2-27, Test Ea
Testprocedure langdurige schokken volgens norm IEC 60068-2-29, Test Eb
Testprocedure vibraties volgens norm IEC 60068-2-6, Test Fc
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ECLASS 13.0 27280106
ECLASS 14.0 27280106
ECLASS 15.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - BPS CONFIGURATION TOOL V 01.20.00 - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Verkorte handleiding - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Reparatieset - 0–2000 m G30 H25 - pdf
Reparatieset - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
Reparatieset - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
Reparatieset - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
Reparatieset - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
Reparatieset - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
Reparatieset - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
Reparatieset - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
Reparatieset - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
Reparatieset - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf
Reparatieset - 0–2000 m G40 H25 - pdf
Reparatieset - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
Reparatieset - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
Reparatieset - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
Reparatieset - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
Reparatieset - 0 - 2000 m G40 H47 - pdf
Reparatieset - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
Reparatieset - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
Reparatieset - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
Reparatieset - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf