Battery IT-series
Accu
| Type | Accu |
| Geschikt voor | Mobiele 2D-codelezer serie IT 1452 Mobiele 2D-codelezer serie IT 1902g Mobiele 2D-codelezer serie IT 1911i Mobiele 2D-codelezer serie IT 4820 Mobiele barcodelezer serie IT 3820 |
| Voedingsspanning UB | 3,7 V, DC, 0 % |
| Technologie | LiIon |
| Accu-opslagcapaciteit | 2,4 A·h |
| Afmeting (b x h x l) | 21 mm x 21,7 mm x 99,5 mm |
| Nettogewicht | 62 g |
| Douanetariefnummer | 85076000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27050401 |
| ECLASS 8.0 | 27050403 |
| ECLASS 9.0 | 27059090 |
| ECLASS 10.0 | 27050403 |
| ECLASS 11.0 | 27050403 |
| ECLASS 12.0 | 27050403 |
| ECLASS 13.0 | 27050403 |
| ECLASS 14.0 | 27050403 |
| ECLASS 15.0 | 27050403 |
| ETIM 5.0 | EC000357 |
| ETIM 6.0 | EC000357 |
| ETIM 7.0 | EC000357 |
| ETIM 8.0 | EC000357 |
| ETIM 9.0 | EC000357 |
| ETIM 10.0 | EC000357 |