ODS 96B M/V6-600-S12

Optische afstandssensor

Productnummer: 50106721

Verwachte levertijd: 13 werkdagen
Icon Icon
Serie 96
Type tastsysteem tegen object
Lichtbron LED, infrarood
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 15 mm x 15 mm [600 mm]
Type lichtvlekgeometrie rechthoekig
Meetbereik 100 ... 600 mm
Resolutie 0,1 ... 0,5 mm
Nauwkeurigheid 1,5 %
Referentiegrootheid nauwkeurigheid Meetafstand
Herhalingsnauwkeurigheid 0,5 %
Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheid Meetafstand
Meettijd 1 ... 5 ms
Temperatuurdrift 0,02 %/K
Referentiëring Nee
Zwart-/wit-gedrag 1 %
Optisch afstandmeetprincipe Triangulatie
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal digitale schakelingangen 1 St.
Type Digitale schakelingang
Functie programmeerbaar
Aantal analoge uitgangen 1 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Spanning
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, Push-pull
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 380 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
OLED-display
Type configuratie/parametrering Software
Bedieningselementen Folietoetsenbord
PC-software
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - V 6.1.0.0 - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf