BPS 8 SM 102-05
Barcode positioneringssysteem
| Serie | BPS 8 |
| Gegevenstelegram | Binair protocol 1 |
| MTTF | 67,5 Jaren |
| Scherpte-diepte | 80 ... 140 mm |
| Lichtbron | Laser, Rood |
| Laserklasse | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Zendsignaalvorm | continu |
| Lichtstraaluitgang | aan de voorzijde |
| Meetbereik | 0 ... 10.000.000 mm |
| Reproduceerbaarheid (1 sigma) | 1 mm |
| Meetwaarde-uitvoer | 3,3 ms |
| Verplaatsingssnelheid max. | 4 m/s |
| Voedingsspanning UB | 4,75 ... 5,5 V, DC |
| Stroomopname, max. | 250 mA |
| Aantal in-/uitgangen selecteerbaar | 1 St. |
| Type | RS 232 |
| Type | RS 232 |
| Functie | Service |
| Functie | Verbinding naar het apparaat |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 15 mm x 48 mm x 40,3 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Nettogewicht | 70 g |
| Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad Doorgaande bevestiging Zwaluwstaarten via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Type weergave | LED |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 40 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 0 ... 90 % |
| Beschermingsgraad | IP 67III, EN 60529 bij schroefbare connector, resp. geplaatste afdekkappen |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Testprocedure EMC volgens norm | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61000-6-2, -3 |
| Testprocedure schokken volgens norm | EN 60068-2-27 IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Testprocedure langdurige schokken volgens norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Testprocedure vibraties volgens norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Douanetariefnummer | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280190 |
| ECLASS 10.0 | 27280190 |
| ECLASS 11.0 | 27280190 |
| ECLASS 12.0 | 27280106 |
| ECLASS 13.0 | 27280106 |
| ECLASS 14.0 | 27280106 |
| ECLASS 15.0 | 27280106 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |