PRK 53/6.22-S8
Reflectorfotocel gepolariseerd
| Serie | 53 |
| Werkingsprincipe | Reflectie-principe |
| Speciale uitvoering | Autocollimatie HYGIËNE-design Teach-ingang |
| Bedrijfsbereik | 0 ... 4 m (gegarandeerd bereik) |
| Bereiklimiet | 0 ... 5 m |
| Bereiklimiet | (typisch bereik) |
| Straalverloop | divergerend |
| Lichtbron | LED, Rood |
| Golflengte | 620 nm |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| LED-groep | 1 |
| Type lichtvlekgeometrie | rond |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Stroomopname, max. | 15 mA |
| Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 18 mA |
| Aantal teach-ingangen | 1 St. |
| Type | Teach-ingang |
| Functie | Gevoeligheidsinstelling |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelprincipe | lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
| Schakelfrequentie | 1.000 Hz |
| Aanspreektijd | 0,5 ms |
| Gereedheidsvertraging | 300 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M8 |
| Type | male |
| Materiaal | RVS |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Afmeting (b x h x l) | 14 mm x 35,6 mm x 20,3 mm |
| Materiaal behuizing | RVS |
| Behuizing RVS | AISI 316L |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof met krasbestendige indium beschermlaag |
| Nettogewicht | 50 g |
| Kleur behuizing | zilver |
| Type bevestiging | Behuizingpassing |
| Materiaalverdraagzaamheid | CleanProof+ ECOLAB |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Bedieningselementen | Teach-knop |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 55 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67III IP 69K |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ECLASS 12.0 | 27270902 |
| ECLASS 13.0 | 27270902 |
| ECLASS 14.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |
| ETIM 8.0 | EC002717 |
| ETIM 9.0 | EC002717 |