ODSL 96B M/V6-S12
Optische afstandssensor
| Serie | 96 |
| Type tastsysteem | tegen object |
| Lichtbron | Laser, Rood |
| Golflengte | 658 nm |
| Laserklasse | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Pulsduur | 0,0000065 µs |
| Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 7 mm x 7 mm [10.000 mm] |
| Type lichtvlekgeometrie | rond |
| Meetbereik | 300 ... 10.000 mm |
| Resolutie | 3,0 mm |
| Nauwkeurigheid | 0,5 % |
| Referentiegrootheid nauwkeurigheid | Eindwaarde |
| Herhalingsnauwkeurigheid | 5 mm |
| Meettijd | 1,4 ... 50 ms |
| Temperatuurdrift | 1,5 mm/K |
| Referentiëring | Nee |
| Zwart-/wit-gedrag | 10 mm |
| Optisch afstandmeetprincipe | Time of flight |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakelingang |
| Functie | programmeerbaar |
| Aantal analoge uitgangen | 1 St. |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Type | Spanning |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Afmeting (b x h x l) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Nettogewicht | 380 g |
| Kleur behuizing | Rood |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging Zwaluwstaarten via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Type weergave | OLED-display |
| Type configuratie/parametrering | Software |
| Bedieningselementen | Folietoetsenbord PC-software |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67II IP 69K |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |