LSE 96M/P-3019-21 Ex n
Zender-ontvanger systeem ontvanger
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Serie | 96 |
| Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
| Apparaattype | Ontvanger |
| Speciale uitvoering | Ex-beveiligd |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | lichtschakelend |
| Schakelfrequentie | 500 Hz |
| Type aansluiting | Klem |
| Aantal polen | 3 -polig |
| Afmeting (b x h x l) | 39 mm x 96 mm x 87,7 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal (het toegepaste behuizingsdeel bevat perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)) |
| Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof/PC |
| Nettogewicht | 380 g |
| Type weergave | LED |
| Bedieningselementen | 270°-potmeter |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 50 °C |
| Ex-apparaatcategorie | 3 |
| Ex-Zone | 2 22 |
| Beschermingsgraad | IP 67II IP 69K |
| Goedkeuringen | Ex |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |