HRTU 412/4NO.2-S-S12
Ultrasoonsensor
| Serie | 412 |
| Werkingsprincipe | Tastprincipe met achtergrondonderdrukking |
| Speciale uitvoering | Teach-ingang |
| Bedrijfsreikwijdte | 0,01 ... 0,2 m |
| Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
| Ultrasone frequentie | 380 kHz |
| Verloop schakelkegel | smal |
| Uitstraalrichting | aan de voorzijde |
| Voedingsspanning UB | 12 ... 30 V, DC |
| Restdrempel | van UB |
| Aantal teach-ingangen | 1 St. |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | Maakcontact (NO) |
| Schakelfrequentie | 50 Hz |
| Aanspreektijd | 10 ms |
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening Teach-ingang |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Materiaal | Kunststof |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Bouwvorm | cilindrisch |
| Afmeting (Ø x l) | 12 mm x 70 mm |
| Schroefdraadmaat | M12 x 1 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Messing vernikkeld |
| Nettogewicht | 10 g |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 1 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -10 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 85 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC/EN 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0 | 27272803 |
| ECLASS 11.0 | 27272803 |
| ECLASS 12.0 | 27272803 |
| ECLASS 13.0 | 27272803 |
| ECLASS 14.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |
| ETIM 7.0 | EC001849 |
| ETIM 8.0 | EC001849 |
| ETIM 9.0 | EC001849 |