HRTL 55/66,5000

Sensor achtergrondonderdrukking

Productnummer: 50115205

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
HT55CL1/LG-5000
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer: 50148211
  • Serie: 55C
  • Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,015 ... 0,4 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50148211

Direct beschikbaar

Serie 55
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
Speciale uitvoering Volledig RVS-behuizing
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0,015 ... 0,4 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,015 ... 0,25 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,015 ... 0,17 m
Bereiklimiet 0,015 ... 0,4 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Straalverloop gecollimeerd
Lichtbron Laser, Rood
Golflengte 650 nm
Laserklasse 1, IEC/EN 60825-1:2007
Laser gemiddelde levensduur 50.000 h
Zendsignaalvorm gepulst
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 1 mm
Type lichtvlekgeometrie rond
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 20 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN)
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe donkerschakelend (PNP)/lichtschakelend (NPN)
Schakelfrequentie 2.000 Hz
Aanspreektijd 0,25 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 5.000 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aantal aders 4 -draads
Aderdoorsnede 0,2 mm²
Afmeting (b x h x l) 14 mm x 35,5 mm x 25 mm
Materiaal behuizing RVS
Behuizing RVS AISI 316L
Materiaal optiekafdekking Kunststof met krasbestendige indium beschermlaag
Nettogewicht 110 g
Kleur behuizing zilver
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Materiaalverdraagzaamheid CleanProof+
ECOLAB
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen Meergangs-spindel
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 55 °C
Beschermingsgraad IP 67III
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf