CML720i-R10-1760.R/CN-M12
Lichtscherm ontvanger
Serie | 720 |
Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
Apparaattype | Ontvanger |
omvat | Toebehoren voor gebruik van de BT-2R1 |
Applicatie | Objectmeting |
Speciale uitvoering | Diagonaalstraalaftasting Kruisstraalscannen Parallelstraalscannen |
Bedrijfsreikwijdte | 0,3 ... 7 m |
Meetveldlengte | 1.760 mm |
Aantal stralen | 176 St. |
Straalafstand | 10 mm |
Minimale objectdiameter | 20 mm |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar | 2 St. |
Type | In-/uitgangen selecteerbaar |
Cyclustijd | 5,68 ms |
Aanspreektijd per straal | 30 µs |
Type | CANopen |
Functie | Proces |
Type | IO-Link |
Aantal aansluitingen | 2 St. |
Stekkeruitgang | aan achterzijde |
Functie | Configuratie-interface Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening Verbinding met de zender |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 8 -polig |
Functie | BUS IN BUS OUT |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Afmeting (b x h x l) | 29 mm x 35,4 mm x 1.783 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
Nettogewicht | 1.950 g |
Type weergave | LED OLED-display |
Type configuratie/parametrering | Software Teach-In |
Bedieningselementen | Folietoetsenbord |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 60 °C |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |