ET5.3/4P-200-M12

Energetische lichttaster

Productnummer: 50122580

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
ET5B/PX-200-M12
Energetische lichttaster
Artikelnummer: 50147997
  • Serie: 5B
  • Werkingsprincipe: Tast-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,002 ... 0,7 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50147997

Direct beschikbaar

ET5B/4X-200-M12
Energetische lichttaster
Artikelnummer: 50147996
  • Serie: 5B
  • Werkingsprincipe: Tast-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,002 ... 0,7 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50147996

Direct beschikbaar

Serie 5
Werkingsprincipe Tast-principe
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0,001 ... 0,7 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 50% 0,001 ... 0,59 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,003 ... 0,39 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,005 ... 0,28 m
Grensreikwijdte, wit 90% 0 ... 1 m
Grensreikwijdte, grijs 50% 0,001 ... 0,85 m
Grensreikwijdte, grijs 18% 0,003 ... 0,55 m
Grensreikwijdte, zwart 6% 0,002 ... 0,4 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 620 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471)
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 20 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelfrequentie 500 Hz
Aanspreektijd 1 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 200 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aderdoorsnede 0,2 mm²
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 40 g
Kleur behuizing Rood
zwart
Aanbevolen aandraaimoment voor bevestiging M3 0,9 N·m
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen Teach-knop
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf