ET328.3/2N-M12
Energetische lichttaster
| Serie | 328 |
| Werkingsprincipe | Tast-principe |
| Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
| Bedrijfsreikwijdte, wit 90% | 0,001 ... 0,7 m |
| Bedrijfsreikwijdte, grijs 50% | 0,001 ... 0,59 m |
| Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% | 0,003 ... 0,39 m |
| Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% | 0,005 ... 0,28 m |
| Grensreikwijdte, wit 90% | 0,001 ... 1 m |
| Grensreikwijdte, grijs 50% | 0,001 ... 0,85 m |
| Grensreikwijdte, grijs 18% | 0,003 ... 0,55 m |
| Grensreikwijdte, zwart 6% | 0,005 ... 0,4 m |
| Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
| Lichtbron | LED, Rood |
| Golflengte | 620 nm |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| LED-groep | Vrije groep (volgens EN 62471) |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel |
| Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 20 mA |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, NPN |
| Schakelprincipe | lichtschakelend |
| Schakelelement | Transistor, NPN |
| Schakelprincipe | donkerschakelend |
| Schakelfrequentie | 500 Hz |
| Aanspreektijd | 1 ms |
| Gereedheidsvertraging | 300 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Kunststof |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Afmeting (Ø x l) | 18 mm x 46 mm |
| Schroefdraadmaat | M18 x 1 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof RVS |
| Behuizing RVS | V2A |
| Behuizing kunststof | ABS |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
| Nettogewicht | 20 g |
| Kleur behuizing | zilver zwart |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 1 St. |
| Bedieningselementen | Teach-knop |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ECLASS 10.0 | 27270903 |
| ECLASS 11.0 | 27270903 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |
| ETIM 7.0 | EC001821 |
| ETIM 8.0 | EC001821 |
| ETIM 9.0 | EC001821 |
| ETIM 10.0 | EC001821 |