HTU418B-400.X3/LT4-M12
Ultrasoonsensor
| Serie | 418B |
| Werkingsprincipe | Tastprincipe met achtergrondonderdrukking |
| omvat | 2 st. montagemoer M18 |
| Speciale uitvoering | 2 onafhankelijke schakeluitgangen Multiplexbedrijf Synchroonbedrijf |
| Bedrijfsreikwijdte | 0,025 ... 0,4 m |
| Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
| Ultrasone frequentie | 310 kHz |
| Verloop schakelkegel | standaard |
| Uitstraalrichting | aan de voorzijde |
| Openingshoek | 9 ° |
| Herhalingsnauwkeurigheid | 0,15 % |
| Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheid | Eindwaarde |
| Temperatuurdrift | 1,5 % |
| Referentiegrootheid temperatuurdrift | Eindwaarde |
| Bluscircuit | Inductiebeveiliging Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 15 ... 30 V, DC |
| Restdrempel | 0 ... 10 %, van UB |
| Nullaststroom | 30 ... 50 mA |
| Schakelhysterese | 5 mm |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
| Schakelstroom, max. | 150 mA |
| Schakelspanning | low: ≤ 2,5 V |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelprincipe | IO-Link / breekcontact/maakcontact |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | Breekcontact/maakcontact |
| Aantal in-/uitgangen selecteerbaar | 1 St. |
| Schakelspanning, uitgangen | typisch UB / 0 V |
| Spanningstype, ingangen | DC |
| Schakelspanning, ingangen | typisch UB / 0 V |
| Functie | Activeringsingang Teach-ingang vrij configureerbaar |
| Schakelfrequentie | 7 Hz |
| Aanspreektijd | 71 ms |
| Gereedheidsvertraging | 300 ms |
| Type | IO-Link |
| COM-modus | COM2 |
| Profielen | Smart sensor profiel |
| Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
| Frametype | 2,5 |
| Specificatie | V1.1 |
| Device ID | 0x000C00 |
| SIO-modus support | Ja |
| Dual Channel | Nee |
| Functie | Data-interface Signaal OUT Spanningsvoorziening Teach-ingang |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Bouwvorm | cilindrisch |
| Afmeting (Ø x l) | 18 mm x 90 mm |
| Schroefdraadmaat | M18 x 1 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Messing vernikkeld |
| Materiaal ultrasoonomvormer | Piëzokeramiek (bevat lood-zirkonaat-titanaat (PZT)) |
| Nettogewicht | 50 g |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Bedieningselementen | Bedieningsknoppen |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 85 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67III IP 68 |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0 | 27272803 |
| ECLASS 11.0 | 27272803 |
| ECLASS 12.0 | 27272803 |
| ECLASS 13.0 | 27272803 |
| ECLASS 14.0 | 27272803 |
| ECLASS 15.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |
| ETIM 7.0 | EC001849 |
| ETIM 8.0 | EC001849 |
| ETIM 9.0 | EC001849 |
| ETIM 10.0 | EC001849 |