PRK46C.D/4P
Reflectorfotocel gepolariseerd
| Serie | 46C |
| Werkingsprincipe | Reflectie-principe |
| Applicatie | Detectie van in krimpfolie verpakte objecten |
| Bedrijfsbereik | 0,1 ... 16 m (gegarandeerd bereik), met reflector TK(S) 100x100 |
| Bereiklimiet | 0,1 ... 20 m, met reflector TK(S) 100x100 |
| Bereiklimiet | (typisch bereik) |
| Lichtbron | LED, Rood |
| Golflengte | 630 nm |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| LED-groep | Vrije groep (volgens EN 62471) |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel |
| Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 20 mA |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | lichtschakelend |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | donkerschakelend |
| Schakelfrequentie | 500 Hz |
| Aanspreektijd | 1 ms |
| Gereedheidsvertraging | 300 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.000 mm |
| Materiaal mantel | PUR |
| Kabelkleur | zwart |
| Aantal aders | 4 -draads |
| Aderdoorsnede | 0,2 mm² |
| Afmeting (b x h x l) | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | PC-PBT |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
| Nettogewicht | 100 g |
| Kleur behuizing | Rood |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67III IP 69K |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ECLASS 12.0 | 27270902 |
| ECLASS 13.0 | 27270902 |
| ECLASS 14.0 | 27270902 |
| ECLASS 15.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |
| ETIM 8.0 | EC002717 |
| ETIM 9.0 | EC002717 |
| ETIM 10.0 | EC002717 |