HT10L1.3/L66-M12

Sensor achtergrondonderdrukking

Productnummer: 50129540

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 10
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
Applicatie Doorschuifbeveiliging in palletmagazijn
Nauwkeurige objectpositionering
Vakfijnpositionering
Speciale uitvoering 3 onafhankelijke schakeluitgangen
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0,05 ... 8 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,05 ... 3,5 m
Grensreikwijdte, wit 90% 0,05 ... 8 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Straalverloop gecollimeerd
Lichtbron Laser, Rood
Golflengte 658 nm
Laserklasse 1, IEC/EN 60825-1:2014
Zendsignaalvorm gepulst
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 7 mm x 7 mm [7.000 mm]
Type lichtvlekgeometrie rechthoekig
Nauwkeurigheid 30 mm
Temperatuurdrift 2 mm/K
Zwart-/wit-gedrag 10 mm
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 150 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 3 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe IO-Link / lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN)
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN)
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN)
Schakelfrequentie 40 Hz
Aanspreektijd 50 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Type IO-Link
COM-modus COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Specificatie V1.1
SIO-modus support Ja
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 25 mm x 65 mm x 55 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 70 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Aantal LED's 5 St.
Bedieningselementen Folietoetsenbord
Functie van bedieningselement Scanafstandsinstelling
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
IODD - V 1.1 - Firmware 1.8 - zip
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - IO-Link Device Collection - zip
Configuratiesoftware - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf