MSI 420-03
Veiligheidsbesturing
| Serie | MSI 420 |
| Type | Veiligheidsbesturing |
| Applicatie | Bewaking van veiligheidsfuncties |
| Aantal veilige I/O | 16 IN, 4 OUT, 4 programmeerbare I/O |
| Functies | 4 A schakelstroom per uitgang 4 configureerbare veilige I/O's (via software) 24 veilige I/O's 40 gecertificeerde functieblokken Configuratie via mini USB of Ethernet (TCP/IP) Maximaal 300 functieblokken in één project Modulair uitbreidbare veiligheidsbesturing Overdracht van diagnosegegevens via externe veldbusgateways Programmageheugen in SD-kaart formaat (512 MB) Uitbreidbaar met maximaal 12 I/O-modules Vrij configureerbaar met MSI.designer (licentievrij) |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | tot en met e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 4,3E-09 per uur |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | 4, EN ISO 13849 |
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -30 ... 25 % |
| Opgenomen vermogen, max. | 3,3 W |
| Aantal uitgangen | 4 St. |
| Aantal configureerbare in-/uitgangen | 4 St. |
| Type digitale uitgang | Transistor |
| Kortsluitbeveiliging, uitgangen | Ja |
| Nominale uitgangsstroom per uitgang, max. | ≤ 12 A / 8 ms |
| Aantal ingangen | 16 St. |
| Toegestane spanning bij de ingang | HIGH: 13 … 30 V LOW: -5 … +5 V |
| Ingangsstroom bij signaal 1 | HIGH: typ. 2,3 mA / max. 6 mA LOW: < 2 |
| Type | Ethernet, USB |
| Functie | Configuratie/parametrering via software |
| Functie | Configuratie/parametrering via software |
| Aantal aansluitingen | 3 St. |
| Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Klem |
| Type klem | Veerkrachtklem |
| Aantal polen | 32 -polig |
| Functie | Configuratie-interface |
| Type aansluiting | USB |
| Stekkertype | USB 2.0 mini-A |
| Functie | BUS OUT |
| Type aansluiting | RJ45 |
| Aansluitdoorsneden | 2 x 0,2 tot en met 1,5 mm², ader 2 x 0,2 tot en met 1,5 mm², draad 2 x 0,25 tot en met 1,5 mm², ader met adereindhuls (trapezepersing) |
| Afmeting (b x h x l) | 45 mm x 107 mm x 121 mm |
| Nettogewicht | 290 g |
| Kleur behuizing | grijs |
| Type bevestiging | Klikbevestiging |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 65 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 10 ... 95 % |
| Beschermingsgraad | IP 20III |
| Goedkeuringen | TÜV Rheinland c UL US |
| Trillingsbestendigheid | 5 ... 150 Hz |
| Testprocedure trillingen volgens norm | EN 60068-2-6 |
| Schokbestendigheid continue schokken | 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29 |
| Schokbestendigheid enkele schok | 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27 |
| Douanetariefnummer | 85371091 |
| ECLASS 5.1.4 | 27243001 |
| ECLASS 8.0 | 27243101 |
| ECLASS 9.0 | 27243101 |
| ECLASS 10.0 | 27243101 |
| ECLASS 11.0 | 27243101 |
| ECLASS 12.0 | 27243101 |
| ECLASS 13.0 | 27243101 |
| ECLASS 14.0 | 27243101 |
| ECLASS 15.0 | 27243101 |
| ETIM 5.0 | EC002538 |
| ETIM 6.0 | EC002538 |
| ETIM 7.0 | EC002538 |
| ETIM 8.0 | EC002538 |
| ETIM 9.0 | EC002538 |
| ETIM 10.0 | EC002538 |