MSI 430-03

Veiligheidsbesturing

Productnummer: 50132989

Verwachte levertijd: 5 werkdagen
Icon Icon
Serie MSI 430
Type Veiligheidsbesturing
Applicatie Bewaking van veiligheidsfuncties
Aantal veilige I/O 16 IN, 4 OUT, 4 programmeerbare I/O
Functies 3 Industrial Ethernet protocollen on-board: PROFINET, EtherNet IP, Modbus TCP
4 A schakelstroom per uitgang
4 configureerbare veilige I/O's (via software)
24 veilige I/O's
40 gecertificeerde functieblokken
Configuratie via mini USB of Ethernet (TCP/IP)
Maximaal 300 functieblokken in één project
Modulair uitbreidbare veiligheidsbesturing
Overdracht van diagnosegegevens via externe veldbusgateways
Programmageheugen in SD-kaart formaat (512 MB)
Uitbreidbaar met maximaal 12 I/O-modules
Vrij configureerbaar met MSI.designer (licentievrij)
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) tot en met e, EN ISO 13849-1
PFHD 4,3E-09 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -30 ... 25 %
Opgenomen vermogen, max. 3,3 W
Aantal uitgangen 4 St.
Aantal configureerbare in-/uitgangen 4 St.
Type digitale uitgang Transistor
Kortsluitbeveiliging, uitgangen Ja
Nominale uitgangsstroom per uitgang, max. ≤ 12 A / 8 ms
Aantal ingangen 16 St.
Toegestane spanning bij de ingang HIGH: 13 … 30 V
LOW: -5 … +5 V
Ingangsstroom bij signaal 1 HIGH: typ. 2,3 mA / max. 6 mA
LOW: < 2
Type Ethernet, USB
Functie Configuratie/parametrering via software
Functie Configuratie/parametrering via software
Aantal aansluitingen 3 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Klem
Type klem Veerkrachtklem
Aantal polen 32 -polig
Functie Configuratie-interface
Type aansluiting USB
Stekkertype USB 2.0 mini-A
Functie BUS OUT
Type aansluiting RJ45
Aansluitdoorsneden 2 x 0,2 tot en met 1,5 mm², ader
2 x 0,2 tot en met 1,5 mm², draad
2 x 0,25 tot en met 1,5 mm², ader met adereindhuls (trapezepersing)
Afmeting (b x h x l) 45 mm x 107 mm x 121 mm
Nettogewicht 290 g
Kleur behuizing grijs
Type bevestiging Klikbevestiging
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 65 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 10 ... 95 %
Beschermingsgraad IP 20III
Goedkeuringen TÜV Rheinland
c UL US
Trillingsbestendigheid 5 ... 150 Hz
Testprocedure trillingen volgens norm EN 60068-2-6
Schokbestendigheid continue schokken 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29
Schokbestendigheid enkele schok 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Douanetariefnummer 85371091
ECLASS 5.1.4 27243001
ECLASS 8.0 27243101
ECLASS 9.0 27243101
ECLASS 10.0 27243101
ECLASS 11.0 27243101
ECLASS 12.0 27243101
ECLASS 13.0 27243101
ECLASS 14.0 27243101
ECLASS 15.0 27243101
ETIM 5.0 EC002538
ETIM 6.0 EC002538
ETIM 7.0 EC002538
ETIM 8.0 EC002538
ETIM 9.0 EC002538
ETIM 10.0 EC002538
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
EDS-bestand - zip
GSDML-bestand - zip
Configuratie-/diagnosesoftware - MSI.designer V 2.5.3 (64 bit) - zip
Configuratie-/diagnosesoftware - MSI.designer V 2.5.3 (32 bit) - zip
Bijsluiter - pdf
Gebruikershandboek - Hardware MSI 400 - pdf
Gebruikershandboek - Software MSI.designer - pdf
Gebruikershandboek - Gateways MSI 400 - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Productbrochure - Safety at Leuze - pdf
Productflyer - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Rheinland - pdf