LCS-1M30M-F15NNC-K020P
Sensor capacitief
| Serie | LCS-1 |
| Schakelafstand Sn | 2 ... 15 mm |
| Beveiligde schakelafstand | 15 mm |
| MTTF | 343 Jaren |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restdrempel | 0 ... 10 %, van UB |
| Nullaststroom | 15 mA |
| Temperatuurdrift, max. (in % van Sr) | 20 % |
| Herhalingsnauwkeurigheid, max. (in % van Sr) | 2 % |
| Nominale bedrijfsstroom | 100 mA |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Spanningstype | DC |
| Schakelelement | Transistor, NPN |
| Schakelprincipe | Breekcontact (NC) |
| Schakelfrequentie | 100 Hz |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.000 mm |
| Materiaal mantel | PUR |
| Aantal aders | 3 -draads |
| Aderdoorsnede | 0,34 mm² |
| Bouwvorm | cilindrisch |
| Afmeting (Ø x l) | 30 mm x 66,5 mm |
| Schroefdraadmaat | M30 x 1,5 mm |
| Inbouwtype | Vlak |
| Materiaal behuizing | Metaal RVS |
| Behuizing RVS | V2A |
| Materiaal actief vlak | Kunststof, Polybutyleen (PBT) |
| Materiaal deksel | Kunststof, Polybutyleen (PBT) |
| Nettogewicht | 156 g |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Bedieningselementen | Meerslagenpotentiometer (20 slagen) |
| Functie van bedieningselement | Gevoeligheidsinstelling |
| Schakelafstand instelbaar | Ja |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 85 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
| ECLASS 8.0 | 27270102 |
| ECLASS 9.0 | 27270102 |
| ECLASS 10.0 | 27270102 |
| ECLASS 11.0 | 27270102 |
| ECLASS 12.0 | 27274201 |
| ECLASS 13.0 | 27274201 |
| ECLASS 14.0 | 27274201 |
| ETIM 5.0 | EC002715 |
| ETIM 6.0 | EC002715 |
| ETIM 7.0 | EC002715 |
| ETIM 8.0 | EC002715 |
| ETIM 9.0 | EC002715 |