HTU318-1200/4T-M12
Ultrasoonsensor
| Serie | 318 |
| Werkingsprincipe | Tastprincipe met achtergrondonderdrukking |
| omvat | 2 st. montagemoer M18 |
| Speciale uitvoering | Teach-ingang |
| Bedrijfsreikwijdte | 0,08 ... 1,2 m |
| Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
| Ultrasone frequentie | 200 kHz |
| Uitstraalrichting | aan de voorzijde |
| Openingshoek | 8 ° |
| Resolutie | < 2 mm |
| Herhalingsnauwkeurigheid | 0,5 % |
| Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheid | Eindwaarde |
| Temperatuurdrift | 5 %/K |
| Bluscircuit | Inductiebeveiliging Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restdrempel | 0 ... 5 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 35 mA |
| Schakelhysterese | 1 % |
| Aantal teach-ingangen | 1 St. |
| Functie | Breekcontact / Maakcontactomschakeling Instelling van de schakeluitgangen/uitgangskarakteristiek Resetten naar fabrieksinstellingen |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Schakelstroom, max. | 150 mA |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | Maakcontact (NO) |
| Schakelfrequentie | 5 Hz |
| Aanspreektijd | 100 ms |
| Gereedheidsvertraging | 100 ms |
| Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Materiaal | Kunststof |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Bouwvorm | cilindrisch |
| Afmeting (Ø x l) | 18 mm x 60,3 mm |
| Schroefdraadmaat | M18 x 1 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | Polybutyleen (PBT) |
| Materiaal actief vlak | Kunststof, Epoxyhars glasvelzelversterkt |
| Materiaal ultrasoonomvormer | Piëzokeramiek (bevat lood-zirkonaat-titanaat (PZT)) |
| Nettogewicht | 65 g |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0 | 27272803 |
| ECLASS 11.0 | 27272803 |
| ECLASS 12.0 | 27272803 |
| ECLASS 13.0 | 27272803 |
| ECLASS 14.0 | 27272803 |
| ECLASS 15.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |
| ETIM 7.0 | EC001849 |
| ETIM 8.0 | EC001849 |
| ETIM 9.0 | EC001849 |
| ETIM 10.0 | EC001849 |