DMU318-1600.3/4CK-M12

Ultrasoon afstandssensor

Productnummer: 50136092

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie 318
omvat 2 st. montagemoer M18
Speciale uitvoering Multiplexbedrijf
Synchroonbedrijf
Ultrasone frequentie 230 kHz
Uitstraalrichting aan de voorzijde
Openingshoek 8 °
Meetbereik 150 ... 1.600 mm
Resolutie < 2 mm
Herhalingsnauwkeurigheid 0,5 %
Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheid Eindwaarde
Temperatuurdrift 5 %
Bluscircuit Inductiebeveiliging
Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 7 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 50 mA
Schakelhysterese 1 %
Aantal analoge uitgangen 1 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Belastingsweerstand 0 ... 500 Ω
Stroom 4 ... 20 mA
Type Stroom
Schakelstroom, max. 100 mA
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe Maakcontact (NO)
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 1 St.
Schakelfrequentie 2 Hz
Aanspreektijd 250 ms
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 18 mm x 91,6 mm
Schroefdraadmaat M18 x 1 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof Polybutyleen (PBT)
Materiaal actief vlak Kunststof, Epoxyhars glasvelzelversterkt
Materiaal ultrasoonomvormer Piëzokeramiek (bevat lood-zirkonaat-titanaat (PZT))
Nettogewicht 70 g
Kleur behuizing grijs
Type weergave LED
Aantal LED's 3 St.
Bedieningselementen Bedieningsknoppen
Functie van bedieningselement Breekcontact / Maakcontactomschakeling
Instelling van de schakeluitgangen/uitgangskarakteristiek
Resetten naar fabrieksinstellingen
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270804
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ECLASS 10.0 27270804
ECLASS 11.0 27270804
ECLASS 12.0 27272806
ECLASS 13.0 27272806
ECLASS 14.0 27272806
ECLASS 15.0 27272806
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
ETIM 7.0 EC001846
ETIM 8.0 EC001846
ETIM 9.0 EC001846
ETIM 10.0 EC001846
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf