DMU318-400.W3/4CK-M12
Ultrasoon afstandssensor
Serie | 318 |
omvat | 2 st. montagemoer M18 |
Speciale uitvoering | Multiplexbedrijf Synchroonbedrijf |
Ultrasone frequentie | 300 kHz |
Uitstraalrichting | 90° - ombuiging |
Openingshoek | 8 ° |
Meetbereik | 50 ... 400 mm |
Resolutie | < 2 mm |
Herhalingsnauwkeurigheid | 0,5 % |
Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheid | Eindwaarde |
Temperatuurdrift | 5 % |
Bluscircuit | Inductiebeveiliging Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 7 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 50 mA |
Schakelhysterese | 1 % |
Aantal analoge uitgangen | 1 St. |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Belastingsweerstand | 0 ... 500 Ω |
Stroom | 4 ... 20 mA |
Type | Stroom |
Schakelstroom, max. | 100 mA |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | Maakcontact (NO) |
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar | 1 St. |
Schakelfrequentie | 10 Hz |
Aanspreektijd | 50 ms |
Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Kunststof |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Bouwvorm | cilindrisch |
Afmeting (Ø x l) | 18 mm x 88,3 mm |
Schroefdraadmaat | M18 x 1 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | Polybutyleen (PBT) |
Materiaal actief vlak | Kunststof, Epoxyhars glasvelzelversterkt |
Materiaal ultrasoonomvormer | Piëzokeramiek (bevat lood-zirkonaat-titanaat (PZT)) |
Nettogewicht | 70 g |
Kleur behuizing | grijs |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 3 St. |
Bedieningselementen | Bedieningsknoppen |
Functie van bedieningselement | Breekcontact / Maakcontactomschakeling Gevoeligheidsinstelling |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270804 |
ECLASS 8.0 | 27270804 |
ECLASS 9.0 | 27270804 |
ECLASS 10.0 | 27270804 |
ECLASS 11.0 | 27270804 |
ECLASS 12.0 | 27272806 |
ECLASS 13.0 | 27272806 |
ECLASS 14.0 | 27272806 |
ECLASS 15.0 | 27272806 |
ETIM 5.0 | EC001846 |
ETIM 6.0 | EC001846 |
ETIM 7.0 | EC001846 |
ETIM 8.0 | EC001846 |
ETIM 9.0 | EC001846 |
ETIM 10.0 | EC001846 |