ODSL 96B M/L-2000 Ex d
Optische afstandssensor
| Serie | 96 |
| Type tastsysteem | tegen object |
| Speciale uitvoering | Ex-beveiligd |
| Lichtbron | Laser, Rood |
| Golflengte | 655 nm |
| Laserklasse | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Pulsduur | 22 µs |
| Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 2 mm x 6 mm [2.000 mm] |
| Type lichtvlekgeometrie | rechthoekig |
| Meetbereik | 150 ... 2.000 mm |
| Resolutie | 1,0 ... 3,0 mm |
| Nauwkeurigheid | 1,5 % |
| Referentiegrootheid nauwkeurigheid | Meetafstand |
| Herhalingsnauwkeurigheid | 0,5 % |
| Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheid | Meetafstand |
| Meettijd | 1 ... 5 ms |
| Temperatuurdrift | 0,02 %/K |
| Referentiëring | Nee |
| Zwart-/wit-gedrag | 1 % |
| Optisch afstandmeetprincipe | Triangulatie |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Type | IO-Link |
| COM-modus | COM2 |
| Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
| Frametype | 2.2 |
| Specificatie | V1.0.1 |
| SIO-modus support | Nee |
| Type aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 15.000 mm |
| Aantal aders | 5 -draads |
| Afmeting (b x h x l) | 150 mm x 150 mm x 124 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminiumlegering |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Nettogewicht | 3.941 g |
| Type weergave | LED |
| Bedieningselementen | Folietoetsenbord PC-software |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
| Ex-apparaatcategorie | 2D 2G |
| Ex-Zone | 1 21 |
| Beschermingsgraad | IP 67 IP 69KII |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |