LCS-2M12B-F03NNC-M12
Sensor capacitief
| Serie | LCS-2 |
| Schakelafstand Sn | 1 ... 3 mm |
| Beveiligde schakelafstand | 2,4 mm |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restdrempel | 0 ... 10 % |
| Nullaststroom | 10 mA |
| Temperatuurdrift, max. (in % van Sr) | 10 % |
| Herhalingsnauwkeurigheid, max. (in % van Sr) | 5 % |
| Nominale bedrijfsstroom | 200 mA |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Spanningstype | DC |
| Schakelelement | Transistor, NPN |
| Schakelprincipe | Breekcontact (NC) |
| Schakelfrequentie | 100 Hz |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Bouwvorm | cilindrisch |
| Afmeting (Ø x l) | 12 mm x 68 mm |
| Schroefdraadmaat | M12 x 1 mm |
| Inbouwtype | Vlak |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Materiaal actief vlak | Kunststof, Polybutyleen (PBT) |
| Materiaal deksel | Kunststof, Polybutyleen (PBT) |
| Nettogewicht | 34 g |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 1 St. |
| Bedieningselementen | Meerslagenpotentiometer |
| Functie van bedieningselement | Gevoeligheidsinstelling |
| Schakelafstand instelbaar | Ja |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67III |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
| ECLASS 8.0 | 27270102 |
| ECLASS 9.0 | 27270102 |
| ECLASS 10.0 | 27270102 |
| ECLASS 11.0 | 27270102 |
| ECLASS 12.0 | 27274201 |
| ECLASS 13.0 | 27274201 |
| ECLASS 14.0 | 27274201 |
| ECLASS 15.0 | 27274201 |
| ETIM 5.0 | EC002715 |
| ETIM 6.0 | EC002715 |
| ETIM 7.0 | EC002715 |
| ETIM 8.0 | EC002715 |
| ETIM 9.0 | EC002715 |
| ETIM 10.0 | EC002715 |