HT110L1.3/L6T-M12
Sensor achtergrondonderdrukking
Serie | 110 |
Werkingsprincipe | Tastprincipe met achtergrondonderdrukking |
Applicatie | Beveiliging van gevarenzones Doorschuifbeveiliging in palletmagazijn Vakfijnpositionering |
Speciale uitvoering | 2 onafhankelijke schakeluitgangen |
zwart-wit-fout | Zwart-wit verschuiving 6%/90% en grijs-wit verschuiving 18%/90%: ± 40 mm |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% | 0 ... 5 m |
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% | 0,05 ... 3 m |
Bereiklimiet | 0 ... 5 m |
Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
Instelbereik | 60 ... 5.000 mm |
Straalverloop | gecollimeerd |
Lichtbron | Laser, Rood |
Golflengte | 655 nm |
Laserklasse | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
Max. laservermogen | 0,391 W |
Zendsignaalvorm | gepulst |
Pulsduur | 0,006 µs |
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 4 mm x 5 mm [3.000 mm] |
Type lichtvlekgeometrie | ovaal |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 15 %, van UB |
Nullaststroom | 60 mA |
Schakelhysterese | 20 mm |
Aantal teach-ingangen | 1 St. |
Type | Teach-ingang |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Type | Digitale schakeluitgang |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | IO-Link / lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
Schakelfrequentie | 500 Hz |
Aanspreektijd | 1 ms |
Gereedheidsvertraging | 5.000 ms |
Type | IO-Link |
COM-modus | COM2 |
Profielen | Common Profile |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Specificatie | V1.1 |
Device ID | 0x00087E |
SIO-modus support | Ja |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker, draaibaar 90° |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Kunststof |
Aantal polen | 5 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Afmeting (b x h x l) | 23 mm x 50 mm x 50 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | ABS |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
Nettogewicht | 42 g |
Kleur behuizing | Rood |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 2 St. |
Bedieningselementen | Bedieningsknoppen PC-software |
Functie van bedieningselement | Scanafstandsinstelling |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 60 °C, UL: max. + 45 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 80 °C |
Beschermingsgraad | IP 67II IP 69K |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC/EN 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 90318080 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |