RSL425-L/CU416-10
Veiligheidslaserscanner
| Serie | RSL 400 |
| Applicatie | Mobiele beveiliging van gevarenzones Mobiele beveiliging van zijkanten Stationaire beveiliging van gevarenzones Stationaire toegangsbeveiliging |
| Speciale uitvoering | Meetdata-uitgifte geoptimaliseerd voor voertuignavigatie |
| Functies | Dynamische beveiligingscontrole (EDM), selecteerbaar Opname in noodstop-keten Vier-velden-modus |
| Herstart | Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar |
| Type | 3, IEC/EN 61496 |
| SIL | 2, IEC 61508 |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 9E-08 per uur |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | 3, EN ISO 13849 |
| Resolutie (instelbaar) | 30/40/50/60/70/150 mm |
| Minimaal instelbare reikwijdte | 50 mm |
| Aantal veldparen, omschakelbaar | 10 |
| Aantal quads, omschakelbaar | 10 |
| Aantal beveiligingsfuncties | 1 St. |
| Aantal onafhankelijk sensor-configuraties | 1 |
| Luminantiefactor, min. | 1,8 % |
| Reikwijdte | 0 ... 6,25 m |
| Aantal veldparen | 10 |
| Reikwijdte | 0 ... 20 m |
| Objectgrootte | 150 mm x 150 mm |
| Luminantiefactor, min. | 10 % |
| Lichtbron | Laser, infrarood |
| Golflengte | 905 nm |
| Laserklasse | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| Herhalingsfrequentie | 90 kHz |
| Hoekresolutie | 0,1 ° |
| Hoekbereik | 270 ° |
| Detectiebereik | 0 ... 50 m, Remissie > 90% |
| Luminantiefactor | 90 % |
| Afstandsresolutie radiaal | 1 mm |
| Afstandsresolutie lateraal | 0,1 ° |
| Systematische meetafwijking Dmeas - Dreal | min.: -20 mm typ.: -10 mm max.: 0 mm (Remissie: 1,8% … retroreflector Meetbereik: 0,2 … 25 m) |
| Meetwaarderuis | 10 mm 1 σ (• Remissie: 1,8% … 20% Meetbereik: 0 … 9 m • Remissie: 20% … Retroreflector Meetbereik: 0 … 25 m) |
| Laservlek (HxB), 10 m | 60 mm x 13 mm |
| Laservlek (HxB), 20 m | 165 mm x 24 mm |
| Laservlek (HxB), 30 m | 265 mm x 40 mm |
| Laservlek (HxB), 40 m | 285 mm x 57 mm |
| Bluscircuit | Overspanningsbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -30 ... 20 % |
| Stroomopname (onbelast), max. | 700 mA, (netdeel van 3 A gebruiken) |
| Opgenomen vermogen, max. | 17 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting |
| Aantal meldingsuitgangen, configureerbaar | 4 St. |
| Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 2 St. |
| Type | Veiligheidsschakeluitgang OSSD |
| Schakelspanning high, min. | 20,8 V |
| Schakelspanning low, max. | 2 V |
| Spanningstype | DC |
| Schakelstroom, max. | 300 mA |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Aanspreektijd | 80 ms, ≥ |
| Type | Bluetooth, Ethernet, USB |
| Functie | Configuratie/parametrering TCP/IP |
| Aansluiting | Ronde stekker M12, 4-polig, D-gecodeerd |
| Functie | Configuratie/parametrering |
| Frequentieband | 2.400 ... 2.483,5 MHz |
| Uitgestraald zendvermogen | Max. 4,5 dBm (2,82 mW), klasse 2 |
| Functie | Configuratie/parametrering |
| Aansluiting | USB 2.0 mini-B, contrastekker |
| Overdrachtssnelheid, max. | 12 Mbit/s |
| Kabellengte | ≤ 5m Grotere Kabellengten zijn mogelijk met actieve kabels. |
| Aantal aansluitingen | 2 St. |
| Functie | Machine-interface |
| Type aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 10.000 mm |
| Materiaal mantel | PVC |
| Kabelkleur | zwart |
| Aantal aders | 16 -draads |
| Aderdoorsnede voeding | 1 mm² |
| Aderdoorsnede signalen | 0,14 mm² |
| Functie | Data-interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | D-gecodeerd |
| Kabelweerstand, max. | 15 Ω |
| Afmeting (b x h x l) | 140 mm x 149 mm x 140 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof Metaal |
| Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof/PC |
| Nettogewicht | 3.000 g |
| Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging Montageplaat via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Type weergave | Alfanumerieke weergave LED-indicatie |
| Aantal LED's | 3 St. |
| Type configuratie/parametrering | Software Sensor Studio |
| Bedieningselementen | Software Sensor Studio |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 15 ... 95 % |
| Beschermingsgraad | IP 65III, EN 61140 |
| Goedkeuringen | TÜV Süd |
| Testprocedure EMC volgens norm | DIN 40839-1/3 EN 61496-1 |
| Testprocedure trillingen volgens norm | EN 60068-2-6 |
| Testprocedure langdurige schokken volgens norm | IEC 60068-2-29 |
| US-patenten | US 7,656,917 B US 7,696,468 B US 8,520,221 B US 10,304,307B |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
| ECLASS 8.0 | 27272705 |
| ECLASS 9.0 | 27272705 |
| ECLASS 10.0 | 27272705 |
| ECLASS 11.0 | 27272705 |
| ECLASS 12.0 | 27272705 |
| ECLASS 13.0 | 27272705 |
| ECLASS 14.0 | 27272705 |
| ECLASS 15.0 | 27272705 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |