MSI-DT30B-01
Veiligheidsinterface
| Serie | MSI-DT |
| Applicatie | Bewegende scheidende beveiligingsinrichtingen, contactloos werkende beveiligingsinrichting voor gestuurd stilzetten (stopcategorie 0 en 1 volgens IEC 60204) |
| Functies | Dwarssluitingsbewaking Een- of tweekanaals bedrijf Start-/herstartblokkering (RES) Tijdvertraagd uitschakelen (STOPP1) |
| Herstart | automatisch handmatig |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 124 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1,8E-09 per uur |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | 4, EN ISO 13849-1 |
| STOP categorie | 0, IEC/EN 60204-1 |
| B10d bij DC13 (inductieve belasting) | 400.000 Aantal cycli |
| B10d bij AC15 (inductieve belasting) | 400.000 Aantal cycli |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging |
| Duurstroom per stroompad, max. | 6 A |
| Voedingsspanning UB | 24 V, AC/DC, -15 ... 10 % |
| Opgenomen vermogen, max. | 1,8 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting |
| Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, onvertraagd, met contacten | 2 St. |
| Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, vertraagd, met contacten | 2 St. |
| Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contacten | 0 St. |
| Max. therm. Duurstroom Ith, vrijgavestroompaden | 6 A |
| Uitvoering van de schakelfunctie van de ingangen | Wisselaar |
| Nominale uitgangsspanning DC | 24 V |
| Toegestane spanning bij de ingang | 30 V |
| Toegestane testpulstijd tTP | 1 ms |
| Afvaltijd tR, tijdvertraagde contacten (tolerantie) | 0,1 s ... 30 s ± 40 % |
| Afvalvertraging | 20 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Spanningsvoorziening Verbinding naar het apparaat |
| Type aansluiting | Klem |
| Type klem | Schroefklem |
| Aantal polen | 16 -polig |
| Aansluitdoorsneden | 1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², ader 1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², draad |
| Afmeting (b x h x l) | 22,5 mm x 99 mm x 114,5 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | Polyamide PA onversterkt |
| Nettogewicht | 231 g |
| Kleur behuizing | grijs |
| Type bevestiging | Klikbevestiging |
| Mechanische levensduur | 100.000.000 Bedieningscycli |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 3 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 20 (klemmen) IP 40 (behuizing) |
| Goedkeuringen | TÜV Rheinland c UL US |
| Douanetariefnummer | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |