CB-D15E-10000S-11GF
Aansluitkabel
| Applicatie | Olie-/smeermiddelbestendig |
| Parameteropslag | Ja |
| Bedrijfsspanning | 30 V AC/DC |
| Type aansluiting | Sub-D |
| Ronde stekker, LED | Nee |
| Type | female |
| Aantal polen | 15 -polig |
| Uitvoering | axiaal |
| Type aansluiting | open uiteinde |
| Aantal aders | 11 St. |
| Kleur mantel | zwart |
| Afgeschermd | Ja |
| Kabellengte | 10.000 mm |
| Materiaal mantel | PUR |
| Geschikt voor kabelrupsen | Nee |
| Nettogewicht | 1.156 g |
| US-patenten | US 7,696,468 B |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |