Standaard varianten (LED en laser)

Achtergrondtaster met rood licht voor eenvoudige en snelle uitlijning. Infrarood-lichttasters registreren ook objecten in verschillende kleuren met een minimale offset. Laser-lichttaster voor de herkenning van bijzonder kleine objecten of voor toepassingen waar de straal door een opening wordt geleid.

Multitalent voor detectie en meten: de nieuwe ODT 3C

In de industrie zijn er veel processen, waarbij het er niet alleen op aankomt of objecten aanwezig zijn – ze moeten ook in een bepaalde positie of afstand t.o.v. de machine op de transportband liggen. Ook de controle of een object individueel of op elkaar liggend op de transportband ligt, kan essentieel zijn voor de verdere (verpakkings-)processtappen. Om deze taak te kunnen uitvoeren met slechts één enkele sensor, moet deze zowel schakelende als metende informatie leveren aan de machinebesturing. Dit hebben wij bij de ontwikkeling van de nieuwe ODT 3C gerealiseerd.

De ODT 3C is een schakelende en metende sensor tegelijk. Dat maakt hem bij uitstek geschikt voor applicaties waarbij het gaat om zowel detectie- als meettaken. Zo kunnen onze klanten nu deze beide taken comfortabel en effectief oplossen met slechts één sensor.
Met de nieuwe ODT 3C.

Uw voordeel

  • 2in1 sensor: Oplossing van detectie- en meettaken met slechts één sensor
  • Meetwaardeoverdracht in de procesgegevens met IO-Link
  • Tastafstandsinstelling via de teach-knop, kabel of IO-Link
  • Uitstekend zwart-wit-gedrag (< ± 3 mm bij 150 mm)
  • Voordeel van sensor met IO-Link: Omvangrijke diagnosegegevens van het apparaat, bijv. temperatuurwaarde, signaalkwaliteit en waarschuwing
  • Remote-setting: tastafstandinstelling met numerieke invoer via IO-Link (bijv. 100 mm)
  • De apparaten hebben twee onafhankelijk schakeluitgangen (OUT1 en OUT2)

 

  • Actieve onderdrukking van extern licht: Geen foutschakelingen ondanks direct licht van LED-halverlichting
  • Varianten met waarschuwingsuitgang (als OUT2) beschikbaar
  • IO-Link varianten met SmartSensorProfiel volgens Ed. 2 V1.1 (2021)
  • Beveiliging tegen manipulatie via blokkering van het bedieningselement
  • Rondom goed zichtbare status-LED's
  • Apparaatspecifieke IO-Link functiemodules voor Siemens, Beckhoff en Rockwell etc. beschikbaar

Hoogtepunten

2in1: Detecteren en meten met één sensor

Oplossing voor detectie- en meettaken met slechts een sensor – dit spaart tijd en kosten bij de aanschaf, het installeren en ingebruikname, evenals tijdens lopend bedrijf.

Tastafstandinstelling via afstandsbediening

Via IO-Link kan de tastafstand numeriek (bijv. 100 mm) worden ingesteld (Remote Set Distance). De apparaatkalibratie maakt bovendien een hoge nauwkeurigheid bij het instellen via afstandsbediening mogelijk. Hierdoor ontstaat zowel bij het instellen via IO-Link, evenals bij een apparaatwissel bij een reserveonderdeel, een vrijwel remissie-onafhankelijke instelling van de schakelpunten in het apparaat. De hoge nauwkeurigheid, evenals de apparaatkalibratie, zijn ook bij een apparaatwissel zeer voordelig. De voorinstelling kan namelijk verliesvrij via IO-Link naar het nieuwe apparaat worden overgedragen, zonder opnieuw een teach te hoeven uitvoeren.

Actieve onderdrukking van extern licht

De nieuwe sensoren uit de serie ODT 3C hebben een actieve onderdrukking van extern licht (FW1,5). De sensor is ongevoelig voor direct licht van LED-halverlichting, er ontstaan geen foutschakelingen. Hierdoor is de functiezekerheid van de sensor duidelijk verhoogd.

Omvangrijke diagnosegegevens met IO-Link

Omvangrijke diagnosegegevens van het apparaat, bijv. temperatuurwaarde, signaalkwaliteit, objectteller en waarschuwing. Meetwaarde-overdracht in IO-Link voor bewaking van een bepaald vensterbereik.

Applicaties

Deegbaanregeling binnen de bakgoedindustrie

Opgave:
In de levensmiddelenindustrie wordt bij een machine deeg uitgerold en later verder verwerkt tot bakkerijproducten. Bij de machine wordt het deeg hiervoor nauwkeurig uitgewalst tot de vereiste plaatdikte. Bij de overgang van het deeg naar de transportband moet de vorm ongewijzigd blijven. Dit moet met een sensor worden bewaakt. Als meetgrootheid dient hierbij de afstand van het deeg t.o.v. de sensor, die constant tussen 100 en 120 mm moet liggen.

Oplossing:
De nieuwe sensor ODT 3C wordt bij de uitlaat van de walsmachine boven de deegbaan gepositioneerd en is zo van bovenaf op het door de machine uitgewalste deegoppervlak gericht, om vanaf hier een afstandswaarde aan de bovenliggende PLC te leveren. Het doel is het deeg binnen een optimaal afstandsbereik tussen 100 en 120 mm te regelen. Mocht de sensor een meetwaarde buiten dit gewenste bereik meten, dan wordt de bandsnelheid hierop aangepast door de transportbandmotoren.
De analyse van de meetwaarden gebeurt via IO-Link in de procesgegevens. Daarnaast worden diagnosegegevens via IO-Link voor Industrie 4.0-doeleinden doorgegeven aan de besturing.

Stapelpositionering in de voedings-/verpakkingsindustrie

Opgave:
In de drankenindustrie worden de afgevulde flessen vaak in een doosverpakkingssysteem voorzien van een secundaire verpakking, en zo in een verpakking voor de verkoop samengevoegd en gebundeld. De op een stapel voorbereide stansvormen van de dozen moeten hiervoor automatisch worden afgestapeld, afgezonderd en daarna worden toegevoerd aan het lijm- en vouwproces. Om de nageschakelde processtappen optimaal te kunnen uitvoeren, moet de doosstapel op een bepaalde locatie van de transportband worden gepositioneerd en daarna op een gedefinieerde afstand ten opzichte van een sensor aan de zijkant worden gestuurd.

Oplossing:
De doosstapel kan met de nieuwe ODT 3C aan de lange zijde op aanwezigheid (schakelende sensorfunctie) worden gecontroleerd en daarna aan de rand van de stapelband op een gedefinieerde afstand (bijv. 120 mm) continu via de meetwaarde (metende sensor) worden gepositioneerd.

Kwaliteits- en objecthoogtecontrole op de transportband

Opgave:
In de levensmiddelenindustrie moeten de geproduceerde producten (bijv. chocoladerepen) individueel op de transportband lopen. Hiervoor moet worden bewaakt of er objecten zijn die op elkaar liggen en zo dus niet kunnen worden gebruikt voor de verdere verwerking (bijv. verpakken).

Oplossing:
De nieuwe sensor ODT 3C wordt boven de transportband ingebouwd om de producten van bovenaf te registreren. Hij detecteert de objecten (schakelende sensorfunctie) en meet de hoogte hiervan (metende sensorfunctie). Zo wordt gewaarborgd dat ze individueel op de transportband lopen, niet op elkaar liggen en dus kunnen worden gebruikt voor het verpakkingsproces.

Technische eigenschappen

 

  Afmetingen 11 x 34 x 18mm (bxhxl)
Bedrijfsreikwijdte 10 … 150 mm
Meetbereik 30 … 150 mm
Resolutie 1 mm
Nauwkeurigheid < +- 3 mm bij 150 mm (6% … 90% remissie) 
Beschermingsgraden IP67, IP69K
Omgevingstemperaturen -40° tot 60 °C
Aansluitingen M8/M12- en kabelvarianten
Varianten Rood licht

Voorgemonteerde en bedrijfsgerede sensorsystemen in transportsystemen

Doordachte efficiency voor de klant in de intra logistiek: met de nieuwe speciale bevestigingsbeugels voor de sensorserie 25C voor palletdetectie.

Leuze biedt een revolutie in de sensormontage bij het transporttraject. Voor het detecteren van pallets worden doorgaans reflector fotocellen toegepast die direct bij transporttraject op locatie moeten worden gemonteerd. Dit betekent voor de gebruiker dat deze de montage en fijnafstelling van de sensor zelf moet uitvoeren en hiervoor dus een bepaalde hoeveelheid tijd voor in moet plannen. 

Leuze biedt nu de mogelijkheid om met innovatieve bevestigingsbeugels voor de sensor-serie 25C de sensoren voor palletdetectie al bij de fabrikant van de transportsystemen in de fabriek te monteren. Ook de fijnafstelling en eerste ingebruikname van de sensorsystemen en transportsystemen kan direct bij de fabrikant gebeuren.

Applicatie

Klassieke applicatieoplossing voor palletdetectie met reflectorfotocel

Montage, uitlijning en ingebruikname
van het sensorsysteem gebeurt op locatie

  • Reflectorfotocel met bevestigingsonderdeel, staafarm en bevestiging op transporteur (vooraan in de afbeelding)
  • Reflector met bevestigingsonderdeel, staafarm en bevestiging op transporteur (achter in afbeelding)

Opgave:
Over de transporteur lopen verschillende pallettypen met verschillende afmetingen. Ze moeten allemaal met zekerheid worden gedetecteerd.

Oplossing:
De reflectorfotocel uit de serie 46C met brede, krachtige lichtband voor detectie van objecten met een variabele vorm en opengewerkte objecten herkent alle pallettypen betrouwbaar.

Palletdetectie bij het transportsysteem met voorgeïnstalleerd sensorsysteem

Opgave:
De efficiëntie bij de ingebruikname van een nieuw transporttraject moet worden gemaximaliseerd. De medewerkers moeten direct na het opstellen van het transporttraject kunnen beginnen met het gebruik, zonder montage- en afstellingsinspanningen. Er moeten verschillende pallettypen over het transporttraject lopen, die allemaal met zekerheid moeten kunnen worden herkend. De hoogfrequente halverlichting mag de sensor niet beïnvloeden. Het sensorsysteem moet vuildeeltjes afstoten en de installatie moet onderhoudsarm zijn.

Oplossing:
De montage van het sensorsysteem gebeurt al bij de fabrikant van het transportsysteem binnenin de transporteur met een speciale houder, die een geïntegreerde frontplaat heeft voor het afstoten van vuildeeltjes.
Verschillende pallettypen kunnen bij transport in de lengte of dwars met zekerheid worden gedetecteerd.
De sensor heeft bestendigheid tegen vreemdlicht, ook bij hoogfrequente LED-halverlichting.

Uitleg:
Sensor-montage binnenin de transporteur en palletdetectie van onderaf



Voordeel: transporteurs stapelbaar

Door de montage van de sensor binnenin de transporteur is deze ook met voorgemonteerde sensor stapelbaar en kan probleemloos worden verladen en naar de eindklant worden getransporteerd.

Uitdaging: blanking van vreemdlicht

Speciale vreemdlicht-parametrering zorgt voor bijzonder efficiënte onderdrukking van vreemdlicht-bronnen (vooral hoogfrequente LED-verlichting).

Zuivere oplossing: Geen vervuiling van sensor

Een 45°-frontplaat voor de sensoroptiek stoot vuil af. Door de trillingen van het transportsysteem vallen deeltjes vanzelf naar beneden. Ook de grotere vuildeeltjes vallen door de bevestiging heen.

Technische eigenschappen

 

  Bedrijfstastafstand 1,3m
Uitvoering Geoptimaliseerd voor vreemdlicht
Instelling 300 mm vast
Lichtbron LED, infrarood 850 nm
Schakelfrequentie 250 Hz
Levering Verschillende bestelgrootten