AC-ABF50

Quittiereinheit

Artikelnummer: 426292

Ergebnisliste: 3 Produkte gefunden
AC-ABF11
Quittiereinheit
Artikelnummer: 50141871
Artikelnummer: 50141871

Auf Anfrage
KDS U-M12-4A-M12-4A-P1-050
Verbindungsleitung
Artikelnummer: 50130743
  • Anschluss: Rundstecker, M12  - Rundstecker, M12
  • Anschluss 01, Ausführung: axial, female
  • Anschluss 1, Polzahl: 4 St.
  • Anschluss 02, Ausführung: axial, male
Artikelnummer: 50130743

Sofort verfügbar

AC-SCM5U-BT-L
Sensor-Modul
Artikelnummer: 520152
  • Geeignet für: Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 330, MLD...
  • Anzahl Anschlüsse: 5 St.
  • Art der Befestigung: Montageplatte mit L-Winkel
  • Anzahl der LED: 4 St.
Artikelnummer: 520152

Sofort verfügbar

Geeignet für Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 330, MLD 530
Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 300
Funktionen Freifahren bei AOPDs mit Muting-Funktion
Rücksetz-Taster beleuchtet
Rücksetzen der Anlauf-/Wiederanlaufsperre
Rücksetz-Taster Ja
LED-Leuchtmelder Ja
Schaltstrom durch Taster 1 ... 1.000 mA
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Gehäuse Kunststoff glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlöschend
Nettogewicht 800 g
Werkstoff Klemmblech Edelstahl
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse III
Zolltarifnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
Konformitätserklärung CE - pdf