Drehgeber
Drehgeber werden in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen eingesetzt, um aus einer Drehbewegung elektrische Signale zur Auswertung einer Position, Länge, Geschwindigkeit und Drehzahl von Wellen, Rollen und Antrieben in Maschinen und Anlagen zu überwachen oder zu steuern.
Deshalb werden sie auch als Winkelmessgeräte, Drehwinkelgeber, Encoder oder Positionsgeber bezeichnet. Technisch stehen verschiedene Varianten, z.B. optische und magnetische zur Verfügung, jeweils mit spezifischen Eigenschaften. Grundsätzlich gibt es zwei Ausführungen:
Deshalb werden sie auch als Winkelmessgeräte, Drehwinkelgeber, Encoder oder Positionsgeber bezeichnet. Technisch stehen verschiedene Varianten, z.B. optische und magnetische zur Verfügung, jeweils mit spezifischen Eigenschaften. Grundsätzlich gibt es zwei Ausführungen:
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 65 Produkte gefunden
EM-M 058 SR IO
Drehgeber Serieninformation
Artikelnummer:
91000320
- Serie: EM-M 058 SR
- Funktionsprinzip: magnetisch
- Grundprinzip: absolut
- Flanschdurchmesser: Ø 58 mm
EM-M 058 BB IO
Drehgeber Serieninformation
Artikelnummer:
91000310
- Serie: EM-M 058 BB
- Funktionsprinzip: magnetisch
- Grundprinzip: absolut
- Flanschdurchmesser: Ø 58 mm
EM-M 058 CH IO
Drehgeber Serieninformation
Artikelnummer:
91000300
- Serie: EM-M 058 CH
- Funktionsprinzip: magnetisch
- Grundprinzip: absolut
- Flanschdurchmesser: Ø 58 mm
EM-M 058 CL IO
Drehgeber Serieninformation
Artikelnummer:
91000290
- Serie: EM-M 058 CL
- Funktionsprinzip: magnetisch
- Grundprinzip: absolut
- Flanschdurchmesser: Ø 58 mm
EM-M 058 SY IO
Drehgeber Serieninformation
Artikelnummer:
91000280
- Serie: EM-M 058 SY
- Funktionsprinzip: magnetisch
- Grundprinzip: absolut
- Flanschdurchmesser: Ø 58 mm
EM-M 036 SI IO
Drehgeber Serieninformation
Artikelnummer:
91000270
- Serie: EM-M 036 SI
- Funktionsprinzip: magnetisch
- Grundprinzip: absolut
- Flanschdurchmesser: Ø 36 mm
EM-M 036 BB IO
Drehgeber Serieninformation
Artikelnummer:
91000260
- Serie: EM-M 036 BB
- Funktionsprinzip: magnetisch
- Grundprinzip: absolut
- Flanschdurchmesser: Ø 36 mm
EM-M 036 RN IO
Drehgeber Serieninformation
Artikelnummer:
91000250
- Serie: EM-M 036 RN
- Funktionsprinzip: magnetisch
- Grundprinzip: absolut
- Flanschdurchmesser: Ø 36 mm
EM-M 036 SY IO
Drehgeber Serieninformation
Artikelnummer:
91000240
- Serie: EM-M 036 SY
- Funktionsprinzip: magnetisch
- Grundprinzip: absolut
- Flanschdurchmesser: Ø 36 mm
EM-M 058 SF SSI
Drehgeber Serieninformation
Artikelnummer:
91000230
- Serie: EM-M 058 SF
- Funktionsprinzip: magnetisch
- Grundprinzip: absolut
- Flanschdurchmesser: Ø 58 mm
EM-M 058 SR SSI
Drehgeber Serieninformation
Artikelnummer:
91000220
- Serie: EM-M 058 SR
- Funktionsprinzip: magnetisch
- Grundprinzip: absolut
- Flanschdurchmesser: Ø 58 mm
EM-M 058 BB SSI
Drehgeber Serieninformation
Artikelnummer:
91000210
- Serie: EM-M 058 BB
- Funktionsprinzip: magnetisch
- Grundprinzip: absolut
- Flanschdurchmesser: Ø 58 mm
Artikeldaten vom: 10.11.26