AC-ABF70.INV.BB

Quittiereinheit

Artikelnummer: 426299

Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
MLDSET AC-ABF 70INV. A.1
Quittiereinheit
Artikelnummer: 426298
  • Geeignet für: Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD...
  • LED-Leuchtmelder: Ja
  • Rücksetz-Taster: Ja
  • beinhaltet: Quittiereinheit AC-ABF70.INV
Artikelnummer: 426298

Sofort verfügbar

Geeignet für Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD 300
Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300
Funktionen Freifahren bei AOPDs mit Muting-Funktion
Rücksetz-Taster beleuchtet
Rücksetzen der Anlauf-/Wiederanlaufsperre
Rücksetz-Taster Ja
LED-Leuchtmelder Ja
Schaltstrom durch Taster 1 ... 1.000 mA
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Funktion Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 5.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Leitungsfarbe schwarz
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Verbindung mit SPS
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 200 mm
Werkstoff Mantel PUR
Leitungsfarbe schwarz
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 72 mm x 56 mm x 80 mm
Gehäuse Kunststoff glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlöschend
Nettogewicht 250 g
Farbe Gehäuse grau
schwarz
Werkstoff Klemmblech Edelstahl
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse III
Zolltarifnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ECLASS 12.0 27371246
ECLASS 13.0 27371246
ECLASS 14.0 27371246
ECLASS 15.0 27371246
ECLASS 16.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf