AC-SCM6U
Sensor-Modul
| Geeignet für | Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 335, MLD 535 |
| Isolationswiderstand, min. | 10.000.000.000 Ω |
| Strombelastung, max. | 1 A |
| Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Anzahl Anschlüsse | 7 St. |
| Funktion | Lokal-Interface Verbindung zum Gerät |
| Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
| Leitungslänge | 500 mm |
| Werkstoff Mantel | PUR |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 8 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Funktion | Lokal-Eingang Muting-Sensor 1 |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Bezeichnung am Gerät | MS1 |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 5 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Funktion | Lokal-Eingang Muting-Sensor 2 |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Bezeichnung am Gerät | MS2 |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 5 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Funktion | Lokal-Eingang Muting-Sensor 3 |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Bezeichnung am Gerät | MS3 |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 5 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Funktion | Lokal-Eingang Muting-Sensor 4 |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Bezeichnung am Gerät | MS4 |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 5 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Funktion | Anschluss Externer Muting-Leuchtmelder |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Bezeichnung am Gerät | LMP |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 5 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Funktion | Anschluss Start-/Muting-Restart Taste |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Bezeichnung am Gerät | RES |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 5 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 24 mm x 20,9 mm x 189 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Gehäuse Kunststoff | PA 6 |
| Nettogewicht | 180 g |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung Nut-Montage |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 6 St. |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 80 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| ECLASS 8.0 | 27279219 |
| ECLASS 9.0 | 27440108 |
| ETIM 5.0 | EC002585 |
| ETIM 6.0 | EC002585 |