ASKM1/2SE
Koppelmodul
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Serie | ASKM |
| Kategorie | 4, EN ISO 13849 |
| Versorgungsspannung UB | 19 ... 31,6 V |
| Stromaufnahme aus AS-i Kreis | 45 mA |
| Art | AS-Interface Safety at Work |
| Funktion | Prozess |
| AS-i Profil | sicherer Slave |
| Slave-Adresse | 1..31 programmierbar, default=0 |
| Zykluszeit nach AS-i Spezifikation | max. 5 ms ms |
| Anzahl Anschlüsse | 3 St. |
| Anschließbare elektromechanische Sicherheitseinrichtungen | NOT-HALT Befehlsgeräte, 1- bzw. 2-kanalig Sicherheits-Schalter |
| Funktion | Anschluss Sicherheits-Schalter Öffnerkontakt 1 Öffnerkontakte 1 und 2 |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Polzahl | 5 -polig |
| Funktion | Öffnerkontakt 2 |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Polzahl | 5 -polig |
| Funktion | Konfigurationsschnittstelle |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Polzahl | 5 -polig |
| Abmessung (B x H x L) | 45 mm x 34 mm x 80 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Gehäuse Kunststoff | PBT mit 30% GF |
| Nettogewicht | 71 g |
| Farbe Gehäuse | grau schwarz |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung Montageplatte Schnappbefestigung |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 2 St. |
| Art der Konfiguration/Parametrierung | Programmiergerät APG-02 |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 85 °C |
| Schutzart | IP 67, mit Montageplatte ASKM1-MP |
| Schutzklasse | II |
| Zulassungen | AS-i TÜV Nord |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |