ASKM2/SEe
Koppelmodul
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | ASKM |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Kategorie | 4, EN ISO 13849 |
Versorgungsspannung UB | 19 ... 31,6 V |
Stromaufnahme (ohne Last), max. | 45 mA |
Stromaufnahme aus AS-i Kreis | 270 mA |
Art | AS-Interface Safety at Work |
Funktion | Prozess |
AS-i Profil | sicherer Slave |
Slave-Adresse | 1..31 programmierbar, default=0 |
Zykluszeit nach AS-i Spezifikation | max. 5 ms ms |
Anzahl Anschlüsse | 4 St. |
Anschließbare Sicherheitssensoren (AOPDs) | Sicherheits-Lichtvorhänge SOLID-2 Sicherheits-Lichtvorhänge SOLID-4 |
Anzahl anschließbarer Sicherheitssensoren (AOPDs), max. | 1 St. |
Funktion | Anschluss Sicherheits-Lichtvorhang SOLID-4, Empfänger |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Polzahl | 8 -polig |
Funktion | Anschluss Sicherheits-Lichtvorhang SOLID-2, Empfänger |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Polzahl | 5 -polig |
Funktion | Anschluss Sicherheits-Lichtvorhang SOLID, Sender |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Polzahl | 5 -polig |
Funktion | Konfigurationsschnittstelle |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Polzahl | 5 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 45 mm x 34 mm x 80 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PBT mit 30% GF |
Nettogewicht | 71 g |
Farbe Gehäuse | grau schwarz |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung Montageplatte Schnappbefestigung |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 2 St. |
Art der Konfiguration/Parametrierung | Programmiergerät APG-02 |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 70 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 85 °C |
Schutzart | IP 67, mit Montageplatte ASKM1-MP |
Schutzklasse | II |
Zulassungen | AS-i CSA TÜV Rheinland UL c TÜV Rheinland US |
Zolltarifnummer | 85389099 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ETIM 5.0 | EC001578 |
ETIM 6.0 | EC001578 |