BCL 22 R1 F 312

Stationärer Barcodeleser

Artikelnummer: 50032120

Icon Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Technische Informationen zur Umstellung auf Nachfolgeprodukte finden Sie in der Datei 'Application Note Substitutes'.
Diese ist unter dem Tab Downloads/Technische Dokumentation verfügbar.

Serie BCL 2x
Funktionen AutoConfig
I/O
Justage Mode
LED-Anzeige
Lesetor-Steuerung
Mehrfachlesung / Multiscan
Referenzcodevergleich
Codearten lesbar 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 128
EAN Addendum
Pharma Code
Scanrate, typisch 800 scans/s
Barcodes pro Lesetor, max. Anzahl 63 St.
Lesedistanz 80 ... 450 mm
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 655 nm
Laser Klasse 2, IEC/EN 60825-1:2014
Modulgröße 0,5 ... 1 mm
Lesetechnik Rasterscanner
Scanrate 800 scans/s
Strahlablenkung über rotierendes Polygonrad
Lichtstrahlaustritt frontseitig
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Stromaufnahme, max. 310 mA
Anzahl digitaler Schalteingänge 2 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Schaltstrom, max. 700 mA
Art RS 232
Funktion Prozess
Übertragungsprotokoll einstellbar
Art RS 232
Funktion Service
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses Sub-D
Leitungslänge 3.000 mm
Polzahl 15 -polig
Typ male
Typ male
Polzahl 15 -polig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 68 mm x 82 mm x 28 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Nettogewicht 370 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Art der Konfiguration/Parametrierung Software
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Prüfverfahren EMV nach Norm EN 61000-6-2, -3
Prüfverfahren Schock nach Norm IEC 60068-2-27, Test Ea
Prüfverfahren Vibration nach Norm IEC 60068-2-6, Test Fc
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
3D-CAD Modell - zip
Konfigurationssoftware - V4.7.1 - zip
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Betriebsanleitung - Application Note - pdf
Produktbroschüre - Identification - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf