BCL 22 S F 302
Stationärer Barcodeleser
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Technische Informationen zur Umstellung auf Nachfolgeprodukte finden Sie in der Datei 'Application Note Substitutes'.
Diese ist unter dem Tab Downloads/Technische Dokumentation verfügbar.
| Serie | BCL 2x | 
| Funktionen | AutoConfig I/O Justage Mode LED-Anzeige Lesetor-Steuerung Mehrfachlesung / Multiscan Referenzcodevergleich | 
| Codearten lesbar | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 128 EAN Addendum Pharma Code | 
| Scanrate, typisch | 800 scans/s | 
| Barcodes pro Lesetor, max. Anzahl | 63 St. | 
| Lesedistanz | 80 ... 450 mm | 
| Lichtquelle | Laser, rot | 
| Wellenlänge | 655 nm | 
| Laser Klasse | 2, IEC/EN 60825-1:2014 | 
| Modulgröße | 0,5 ... 1 mm | 
| Lesetechnik | Linienscanner | 
| Scanrate | 800 scans/s | 
| Strahlablenkung | über rotierendes Polygonrad | 
| Lichtstrahlaustritt | frontseitig | 
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC | 
| Stromaufnahme, max. | 310 mA | 
| Anzahl digitaler Schalteingänge | 2 St. | 
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. | 
| Schaltstrom, max. | 700 mA | 
| Art | RS 232 | 
| Funktion | Prozess | 
| Übertragungsprotokoll | einstellbar | 
| Art | RS 232 | 
| Funktion | Service | 
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. | 
| Funktion | Verbindung zum Gerät | 
| Art des Anschlusses | Sub-D | 
| Leitungslänge | 800 mm | 
| Polzahl | 15 -polig | 
| Typ | male | 
| Typ | male | 
| Polzahl | 15 -polig | 
| Bauform | kubisch | 
| Abmessung (B x H x L) | 68 mm x 82 mm x 28 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff | 
| Nettogewicht | 220 g | 
| Farbe Gehäuse | rot | 
| Art der Befestigung | Befestigungsgewinde | 
| Art der Anzeige | LED | 
| Anzahl der LED | 2 St. | 
| Art der Konfiguration/Parametrierung | Software | 
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 40 °C | 
| Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 60 °C | 
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % | 
| Schutzart | IP 65 | 
| Schutzklasse | III | 
| Zulassungen | c UL US | 
| Prüfverfahren EMV nach Norm | EN 61000-6-2, -3 | 
| Prüfverfahren Schock nach Norm | IEC 60068-2-27, Test Ea | 
| Prüfverfahren Vibration nach Norm | IEC 60068-2-6, Test Fc | 
| Zolltarifnummer | 84719000 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 | 
| ECLASS 8.0 | 27280102 | 
| ECLASS 9.0 | 27280102 | 
| ECLASS 10.0 | 27280102 | 
| ECLASS 11.0 | 27280102 | 
| ECLASS 12.0 | 27280102 | 
| ETIM 5.0 | EC002550 | 
| ETIM 6.0 | EC002550 | 
| ETIM 7.0 | EC002550 | 
| ETIM 8.0 | EC002550 |