BCL 22 S M 200

Stationärer Barcodeleser

Artikelnummer: 50031094

Icon Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Technische Informationen zur Umstellung auf Nachfolgeprodukte finden Sie in der Datei 'Application Note Substitutes'.
Diese ist unter dem Tab Downloads/Technische Dokumentation verfügbar.

Serie BCL 2x
Funktionen AutoConfig
I/O
Justage Mode
LED-Anzeige
Lesetor-Steuerung
Mehrfachlesung / Multiscan
Referenzcodevergleich
Codearten lesbar 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 128
EAN Addendum
Pharma Code
Scanrate, typisch 1.000 scans/s
Barcodes pro Lesetor, max. Anzahl 63 St.
Lesedistanz 50 ... 260 mm
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 655 nm
Laser Klasse 2, IEC/EN 60825-1:2014
Modulgröße 0,2 ... 0,8 mm
Lesetechnik Linienscanner mit Umlenkspiegel
Scanrate 1.000 scans/s
Strahlablenkung über rotierendes Polygonrad
Lichtstrahlaustritt Seitlich mit Umlenkspiegel
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Stromaufnahme, max. 310 mA
Anzahl digitaler Schalteingänge 2 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Schaltstrom, max. 700 mA
Art RS 232
Funktion Prozess
Übertragungsprotokoll einstellbar
Art RS 232
Funktion Service
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Art des Anschlusses Leitung mit Buchsenleisten (10+6)
Leitungslänge 800 mm
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 68 mm x 82 mm x 28 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Nettogewicht 220 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Art der Konfiguration/Parametrierung Software
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Prüfverfahren EMV nach Norm EN 61000-6-2, -3
Prüfverfahren Schock nach Norm IEC 60068-2-27, Test Ea
Prüfverfahren Vibration nach Norm IEC 60068-2-6, Test Fc
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
3D-CAD Modell - zip
Konfigurationssoftware - V4.7.1 - zip
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Betriebsanleitung - Application Note - pdf
Produktbroschüre - Identification - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf