BCL 32 R1 L 100 H
Stationärer Barcodeleser
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Technische Informationen zur Umstellung auf Nachfolgeprodukte finden Sie in der Datei 'Application Note Substitutes'.
Diese ist unter dem Tab Downloads/Technische Dokumentation verfügbar.
Serie | BCL 3x |
Funktionen | AutoControl AutoReflAct Heizung I/O Lesetor-Steuerung Mehrfachlesung / Multiscan Referenzcodevergleich |
Codearten lesbar | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum Pharma Code UPC |
Scanrate, typisch | 800 scans/s |
Lesedistanz | 150 ... 650 mm |
Lichtquelle | Laser, rot |
Wellenlänge | 650 nm |
Laser Klasse | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
Modulgröße | 0,35 ... 0,8 mm |
Lesetechnik | Rasterscanner |
Scanrate | 800 scans/s |
Strahlablenkung | über rotierendes Polygonrad + Umlenkspiegel |
Lichtstrahlaustritt | Seitlich unter Winkel 100° |
Versorgungsspannung UB | 22 ... 26 V, DC |
Leistungsaufnahme, max. | 27 W |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 2 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Schaltstrom, max. | 100 mA |
Art | RS 232 |
Funktion | Prozess |
Übertragungsprotokoll | einstellbar |
Art | RS 232 |
Funktion | Konfiguration/Parametrierung über Software Service |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Verbindung zum Gerät |
Art des Anschlusses | Sub-D |
Typ | male |
Polzahl | 15 -polig |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 90 mm x 120 mm x 52 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium-Druckguss |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 480 g |
Farbe Gehäuse | rot schwarz |
Art der Befestigung | Schwalbenschwanz-Nuten schraubbar |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 1 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | -35 ... 30 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Prüfverfahren EMV nach Norm | EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61326-1 |
Prüfverfahren Schock nach Norm | EN 60068-2-27 |
Prüfverfahren Vibration nach Norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Zolltarifnummer | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |