BCL 34 R1 M 100 H
Stationärer Barcodeleser
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Technische Informationen zur Umstellung auf Nachfolgeprodukte finden Sie in der Datei 'Application Note Substitutes'.
Diese ist unter dem Tab Downloads/Technische Dokumentation verfügbar.
| Serie | BCL 3x |
| Funktionen | AutoControl AutoReflAct Heizung I/O Lesetor-Steuerung Mehrfachlesung / Multiscan Referenzcodevergleich |
| Codearten lesbar | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum Pharma Code UPC |
| Scanrate, typisch | 1.000 scans/s |
| Lesedistanz | 10 ... 220 mm |
| Lichtquelle | Laser, rot |
| Wellenlänge | 650 nm |
| Laser Klasse | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Modulgröße | 0,2 ... 0,5 mm |
| Lesetechnik | Rasterscanner |
| Strahlablenkung | über rotierendes Polygonrad + Umlenkspiegel |
| Lichtstrahlaustritt | Seitlich unter Winkel 100° |
| Versorgungsspannung UB | 22 ... 26 V, DC |
| Leistungsaufnahme, max. | 30 W |
| Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Schaltstrom, max. | 100 mA |
| Art | PROFIBUS DP |
| Funktion | Prozess |
| Klassifikation | V0 |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Verbindung zum Gerät |
| Art des Anschlusses | Sub-D |
| Typ | male |
| Polzahl | 15 -polig |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 90 mm x 120 mm x 52 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium-Druckguss |
| Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
| Nettogewicht | 480 g |
| Farbe Gehäuse | rot schwarz |
| Art der Befestigung | Schwalbenschwanz-Nuten schraubbar |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 1 St. |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -35 ... 30 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | c UL US |
| Prüfverfahren EMV nach Norm | EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61326-1 |
| Prüfverfahren Schock nach Norm | EN 60068-2-27 |
| Prüfverfahren Vibration nach Norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Zolltarifnummer | 84719000 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |