BCL 34 S J 100
Stationärer Barcodeleser
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Technische Informationen zur Umstellung auf Nachfolgeprodukte finden Sie in der Datei 'Application Note Substitutes'.
Diese ist unter dem Tab Downloads/Technische Dokumentation verfügbar.
| Serie | BCL 3x |
| Funktionen | AutoControl AutoReflAct I/O Lesetor-Steuerung Mehrfachlesung / Multiscan Referenzcodevergleich |
| Codearten lesbar | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum Pharma Code UPC |
| Scanrate, typisch | 1.000 scans/s |
| Lesedistanz | 100 ... 550 mm |
| Lichtquelle | Laser, rot |
| Wellenlänge | 650 nm |
| Laser Klasse | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Modulgröße | 0,5 ... 0,8 mm |
| Lesetechnik | Linienscanner |
| Scanrate | 1.000 scans/s |
| Strahlablenkung | über rotierendes Polygonrad + Umlenkspiegel |
| Lichtstrahlaustritt | Seitlich unter Winkel 100° |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
| Leistungsaufnahme, max. | 5 W |
| Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Schaltstrom, max. | 100 mA |
| Art | PROFIBUS DP |
| Funktion | Prozess |
| Klassifikation | V0 |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Verbindung zum Gerät |
| Art des Anschlusses | Sub-D |
| Typ | male |
| Polzahl | 15 -polig |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 90 mm x 120 mm x 43 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium-Druckguss |
| Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
| Nettogewicht | 400 g |
| Farbe Gehäuse | rot schwarz |
| Art der Befestigung | Schwalbenschwanz-Nuten schraubbar |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 1 St. |
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 40 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | c UL US |
| Prüfverfahren EMV nach Norm | EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61326-1 |
| Prüfverfahren Schock nach Norm | EN 60068-2-27 |
| Prüfverfahren Vibration nach Norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Zolltarifnummer | 84719000 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |