BPS 34 S M 100 HT

Barcode Positioniersystem

Artikelnummer: 50103179

Icon Icon Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
BPS 304i SM 100
Barcode Positioniersystem
Artikelnummer: 50125676
  • Serie: BPS 300i
  • Schnittstelle: PROFIBUS DP
  • Art der Anzeige: LED
  • Schaltelement: Transistor, PNP
Artikelnummer: 50125676

Sofort verfügbar

Serie BPS 30
Funktionen Erweiterter Temperaturbereich
MTTF 104 Jahre
Schärfentiefe 90 ... 170 mm
Lichtquelle Laser, rot
Laser Klasse 2, nach IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Sendesignalform kontinuierlich
Lichtstrahlaustritt Seitlich unter Winkel 100°
Messbereich 0 ... 10.000.000 mm
Reproduzierbarkeit (3 Sigma) 1 mm
Messwertausgabe 2 ms
Verfahrgeschwindigkeit max. 10 m/s
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Stromaufnahme, max. 500 mA
Anzahl digitaler Schalteingänge 1 St.
Art Digitaler Schalteingang
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltstrom, max. 100 mA
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip VIN
Art PROFIBUS DP
Funktion Prozess
Art RS 232
Funktion Konfiguration/Parametrierung über Software
Service
Funktion Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses Sub-D
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 90 mm x 120 mm x 43 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 400 g
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
Schwalbenschwanz-Nuten
über optionales Befestigungsteil
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Schutzart IP 65, EN 60529 bei verschr. Steckern bzw. aufges. Abdeckkappen
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Prüfverfahren EMV nach Norm EN 55022
EN 55024
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61000-6-2, -3
Prüfverfahren Schock nach Norm IEC 60068-2-27, Test Ea
Prüfverfahren Dauerschock nach Norm IEC 60068-2-29, Test Eb
Prüfverfahren Vibration nach Norm IEC 60068-2-6, Test Fc
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Beispielprojekt - Siemens SIMATIC S7 - zip
GSD-Datei - Firmware from V0105 to V0109 - zip
GSD-Datei - Firmware from V0200 to V0201 - zip
GSD-Datei - Firmware from V0202 - zip
Konfigurationssoftware - BPS CONFIGURATION TOOL V 01.20.00 - zip
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Reparaturkit - 0–2000 m G40 H25 - pdf
Reparaturkit - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
Reparaturkit - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
Reparaturkit - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
Reparaturkit - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
Reparaturkit - 0–2000 m G40 H47 - pdf
Reparaturkit - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
Reparaturkit - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
Reparaturkit - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
Reparaturkit - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf