BTU 053M.5F-D12-SS
Montagesystem
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| beinhaltet | 10 St. | 
| Geeignet für Produktgruppe | Schaltende Sensoren, kubisch | 
| Geeignet für | Sensoren der Serie 53 | 
| Normbezeichnung Befestigungsteil Edelstahl | V4A | 
| Ausführung des Befestigungsteils | Montagesystem | 
| Art der Befestigung, anlagenseitig | für Rundstange 12 mm | 
| Art der Befestigung, geräteseitig | schraubbar | 
| Art des Befestigungsteils | drehbar 360° justierbar | 
| Werkstoff Befestigungsteil | Edelstahl | 
| Zolltarifnummer | 73182900 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 | 
| ECLASS 8.0 | 27279202 | 
| ECLASS 9.0 | 27273701 | 
| ECLASS 10.0 | 27273701 | 
| ECLASS 11.0 | 27273701 | 
| ETIM 5.0 | EC002498 | 
| ETIM 6.0 | EC003015 | 
| ETIM 7.0 | EC003015 |