CPR14-1800-ml/T4
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Serie | COMPACTplus |
Geräteart | Empfänger |
Applikation | Fingerschutz |
Funktionspaket | Muting |
Funktionen | Muting-Restart Freifahrmodus zeitgesteuertes 2-Sensor-Muting zeitgesteuertes 4-Sensor-Muting |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,67E-08 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 4, EN ISO 13849 |
Auflösung | 14 mm |
Schutzfeldhöhe | 1.800 mm |
Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger |
Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz Überspannungsschutz Übertemperaturschutz |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Stromaufnahme, max. | 160 mA, ohne externe Last |
Restwelligkeit | -5 ... 5 % |
Absicherung | extern mit max. 4 A mittelträge |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 10 St. |
Art | Digitaler Schalteingang |
Schaltspannung high, min. | 18,2 V |
Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
Schaltspannung, typ. | 24 V |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 20 mA |
Eingangswiderstand | 1.200 Ω |
Funktion | programmierbar |
Funktion | programmierbar |
Funktion | programmierbar |
Funktion | programmierbar |
Funktion | programmierbar |
Funktion | programmierbar |
Funktion | programmierbar |
Funktion | programmierbar |
Funktion | programmierbar |
Funktion | programmierbar |
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 5 St. |
Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
Schaltspannung high, min. | 18,2 V |
Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
Schaltspannung, typ. | 23 V |
Spannungsart | DC |
Strombelastung, max. | 650 mA |
Lastinduktivität | 2.200.000 µH |
Lastkapazität | 3,3 µF |
Reststrom, max. | 0,2 mA |
Reststrom, typ. | 0,002 mA |
Spannungsabfall | 1 V |
Schaltprinzip | +24 V schaltend |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | +24 V schaltend |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Schaltspannung high, min. | 18,2 V |
Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
Schaltspannung, typ. | 24 V |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 60 mA |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | +24 V schaltend |
Funktion | Meldeausgang programmierbar |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | +24 V schaltend |
Funktion | Meldeausgang programmierbar |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | +24 V schaltend |
Funktion | Meldeausgang programmierbar |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | +24 V schaltend |
Funktion | Meldeausgang programmierbar |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltprinzip | 0 V schaltend |
Funktion | Meldeausgang programmierbar |
Ansprechzeit | 41 ms |
Wiedereinschaltzeit | 100 ms |
Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
Funktion | Maschinen-Interface |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 8 -polig |
Funktion | Lokal-Interface |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 8 -polig |
Zulässiger Leiterquerschnitt, typ. | 0,25 mm² |
Länge Anschlussleitung, max. | 100 m |
Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. | 1.000 Ω |
Abmessung (B x H x L) | 52 mm x 1.934 mm x 55 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Werkstoff Endkappen | Kunststoff |
Nettogewicht | 5.100 g |
Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
Art der Befestigung | Nut-Montage |
Art der Anzeige | 7-Segment-Anzeige Integrierter Muting-Leuchtmelder LED |
Anzahl der LED | 4 St. |
Art der Konfiguration/Parametrierung | Schalter Software |
Bedienelemente | Schiebeschalter über Service Schnittstelle |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c TÜV NRTL US c UL US |
US-Patente | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |