CPR30-1200-b/R1

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 68312429

Icon Icon Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 5 Produkte gefunden
MLC530R20-1350
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68003213
  • Serie: MLC 500
  • Auflösung: 20 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
  • Typ: 4, IEC/EN IEC 61496
Artikelnummer: 68003213

Lieferzeit ca. 7 Werktage
MLC500T20-1200
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68000212
  • Serie: MLC 500
  • Reichweite, max.: 0 ... 15 m
  • Auflösung: 20 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
Artikelnummer: 68000212
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
MSI-SR4B-01
Sicherheits-Schaltgerät
Artikelnummer: 547950
  • Applikation: NOT-AUS-Kreise
  • Wiederanlauf: automatisch
  • Art der Klemme: Schraubklemme
  • Funktionen: Querschlussüberwachung
Artikelnummer: 547950

Lieferzeit ca. 20 Werktage
Serie COMPACTplus
Geräteart Empfänger
Applikation Handschutz
Funktionspaket Blanking
Funktionen 1-Strahl reduzierte Auflösung
2-Strahl reduzierte Auflösung
Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar
Bewegliche Ausblendung einlernbar
Feste Ausblendung einlernbar
Muting-Restart Freifahrmodus
zusätzlicher 2-kanaliger Abschaltkreis
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
Auflösung 30 mm
Schutzfeldhöhe 1.200 mm
Synchronisation optisch zwischen Sender und Empfänger
Schutzbeschaltung Induktionsschutz
Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Überspannungsschutz
Übertemperaturschutz
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Stromaufnahme, max. 160 mA, ohne externe Last
Restwelligkeit -5 ... 5 %
Absicherung extern mit max. 4 A mittelträge
Anzahl digitaler Schalteingänge 10 St.
Art Digitaler Schalteingang
Schaltspannung high, min. 18,2 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 24 V
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 20 mA
Eingangswiderstand 1.200 Ω
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) 2 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 5 St.
Art Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Spannungsart AC/DC
Strombelastung, max. 3.000 mA
Schaltelement Relais, Schließer
Schaltelement Relais, Schließer
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltspannung high, min. 18,2 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 24 V
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 60 mA
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip +24 V schaltend
Funktion Meldeausgang programmierbar
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip +24 V schaltend
Funktion Meldeausgang programmierbar
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip +24 V schaltend
Funktion Meldeausgang programmierbar
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip +24 V schaltend
Funktion Meldeausgang programmierbar
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip 0 V schaltend
Funktion Meldeausgang programmierbar
Ansprechzeit 30 ms
Wiedereinschaltzeit 100 ms
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Funktion Maschinen-Interface
Art des Anschlusses Klemme
Kabelverschraubung M25
Polzahl 14 -polig
Funktion Lokal-Interface
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 8 -polig
Zulässiger Leiterquerschnitt, typ. 0,75 mm²
Länge Anschlussleitung, max. 100 m
Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. 10 Ω
Abmessung (B x H x L) 52 mm x 1.334 mm x 55 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Werkstoff Endkappen Kunststoff
Nettogewicht 3.500 g
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
Teach-in
Bedienelemente SafetyKey
Schiebeschalter
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
3D-CAD Modell - CPR30-1200-b/R1 - zip