CPR30-1200-i/P1

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 68312491

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie COMPACTplus
Geräteart Empfänger
Applikation Handschutz
Funktionspaket Initiation
Funktionen 1-Takt-Steuerung
2-Takt-Steuerung
Feste und bewegliche Ausblendung
Reduzierte Auflösung
Strahlsignale für Positions- und Höhenmessung
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849
Auflösung 30 mm
Schutzfeldhöhe 1.200 mm
Synchronisation optisch zwischen Sender und Empfänger
Schutzbeschaltung Induktionsschutz
Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Überspannungsschutz
Übertemperaturschutz
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Stromaufnahme, max. 1.500 mA, ohne externe Last
Restwelligkeit -5 ... 5 %
Absicherung extern mit max. 4 A mittelträge
Anzahl digitaler Schalteingänge 5 St.
Art Digitaler Schalteingang
Schaltspannung high, min. 18,2 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 24 V
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 20 mA
Eingangswiderstand 1.200 Ω
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Funktion programmierbar
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltspannung high, min. 18,2 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 24 V
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 60 mA
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip +24 V schaltend
Funktion Meldeausgang programmierbar
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip +24 V schaltend
Funktion Meldeausgang programmierbar
Ansprechzeit 35 ms
Wiedereinschaltzeit 100 ms
Art PROFIBUS DP, ProfiSafe
Funktion sichere Überwachung
Klassifikation V2
Zyklische sichere Daten 4 B
Azyklische Daten Fehlerdaten
Schutzfeld-Einzelstrahldaten
Warnungen
Anzahl Anschlüsse 4 St.
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Leitungslänge 600 mm
Werkstoff Mantel PUR
Leitungsfarbe schwarz
Aderquerschnitt 5 mm²
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 5 -polig
Funktion Lokal-Interface
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 8 -polig
Funktion PROFIBUS IN
Art des Anschlusses Rundstecker
Leitungslänge 400 mm
Werkstoff Mantel PUR
Leitungsfarbe violett
Aderquerschnitt 8 mm²
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 5 -polig
Funktion PROFIBUS OUT
Art des Anschlusses Rundstecker
Aderquerschnitt 8 mm²
Leitungsfarbe violett
Leitungslänge 250 mm
Werkstoff Mantel PUR
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 5 -polig
Länge Anschlussleitung, max. 100 m
Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. 10 Ω
Abmessung (B x H x L) 52 mm x 1.334 mm x 55 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Werkstoff Endkappen Kunststoff
Nettogewicht 3.500 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
Art der Befestigung Nut-Montage
Art der Anzeige 7-Segment-Anzeige
LED
Anzahl der LED 6 St.
Art der Konfiguration/Parametrierung Schalter
Software
Bedienelemente Schiebeschalter
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen PROFIBUS
c TÜV NRTL US
c UL US
US-Patente US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
EPLAN Makro - zip
Diagnosesoftware - Upgrade SafetyLab V 1.1.0.67 - zip
Diagnosesoftware - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
GSD-Datei - zip
Konfigurations-/Diagnosesoftware - TCI2COM - zip
Software Upgrade - Compatibility Update Vista/Win7 - zip
Software - Query RS232 - zip
Betriebsanleitung - pdf
Ergänzung zur Betriebsanleitung - pdf
Software Beschreibung - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Süd - pdf
Zertifikat - c TÜV NRTL US - pdf