CPR300/4-mx01/AR
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | COMPACTplus |
Geräteart | Empfänger |
Funktionspaket | Muting |
Funktionen | 2 Übertragungskanäle, wählbar Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES) Ausgang für Muting-Leuchtmelder Muting-Restart Freifahrmodus Schützkontrolle (EDM) zeitgesteuertes 2-Sensor-Muting zeitgesteuertes 4-Sensor-Muting |
Reflexelement für Laserausrichthilfe | Nein |
integrierter Muting-Leuchtmelder | Nein |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,67E-08 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 4, EN ISO 13849 |
Anzahl Strahlen | 4 St. |
Strahlabstand | 300 mm |
Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger |
Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz Überspannungsschutz Übertemperaturschutz |
Ansprechzeit | 19 ms |
Wiedereinschaltzeit | 100 ms |
Anzahl Anschlüsse | 6 St. |
Funktion | Maschinen-Interface |
Art des Anschlusses | Harting Stecker |
Leitungslänge | 300 mm |
Werkstoff Mantel | PVC |
Polzahl | 15 -polig |
Funktion | Lokal-Eingang Muting-Sensor 1 |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Bezeichnung am Gerät | X1 |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Funktion | Lokal-Eingang Muting-Sensor 2 |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Bezeichnung am Gerät | X2 |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Funktion | Lokal-Eingang Muting-Sensor 3 |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Bezeichnung am Gerät | X3 |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Funktion | Lokal-Eingang Muting-Sensor 4 |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Bezeichnung am Gerät | X4 |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Funktion | Anschluss Externer Muting-Leuchtmelder und Start-/Muting-Restart Taste |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Bezeichnung am Gerät | X5 |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Länge Anschlussleitung, max. | 100 m |
Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. | 10 Ω |
Abmessung (B x H x L) | 52 mm x 1.184 mm x 55 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Endkappen | Kunststoff |
Nettogewicht | 3.100 g |
Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
Art der Befestigung | Nut-Montage |
Art der Anzeige | 7-Segment-Anzeige LED |
Anzahl der LED | 4 St. |
Art der Konfiguration/Parametrierung | Schalter Software |
Bedienelemente | Schiebeschalter über Service Schnittstelle |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 50 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c TÜV NRTL US c UL US |
US-Patente | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |